Série EDS500

Connectivité garantie.

La gamme de commutateurs robustes gérés par Ethernet/SHDSL et modems analogiques basés sur FSK EDS500 a été spécialement conçue pour les infrastructures critiques et les applications industrielles avec une technologie de communication améliorée et robuste qui assure un temps d’arrêt minimal et permet la notification prédictive des défaillances et la gestion chiffrée.

Selon le modèle, la communication de données comprend des lignes de cuivre à deux fils, commençant à des débits en bauds très faibles (modems analogiques basés sur la technologie FSK) ou des connexions SHDSL/EFM avec un débit de données allant jusqu'à 15 Mbit/s, et allant jusqu'à Ethernet (cuivre et optique). Les logements SFP et les modules SFP appropriés assurent la connectivité sur des fibres optiques multimodes ou monomodes jusqu’à 80 km, à la fois pour Duplex LC (deux fibres) et Simplex LC (bidirectionnel sur une fibre). Plusieurs modèles offrent des ports d’alimentation par Ethernet (IEEE 802.3at/PoE+ et versions ultérieures).

Les commutateurs gérés EDS500 pour Ethernet optique et cuivre sont certifiés IEC 61850. Les commutateurs Ethernet/SHDSL prennent en charge une variété de fonctions utiles, fiables et intelligentes, telles que MSTP/RSTP/STP (IEEE 802.1Q/w/D), VLAN, IEEE 802.1X, HTTPS, SNMPv3, SSH, QDS, limitation de débit, filtre ACL/packet, RMON, LLDP, L2TP , IGMP snooping, ITU-T G.8032 ERPS et bien d’autres, ce qui rend EDS500 adapté à tout environnement industriel difficile.

série eds500
internet digital syber security technology concept for business background. Lock on circuit board

Connectivité garantie

Avantages

Connectivité transparente
Les avantages de haut niveau des appareils de la série EDS500 d’Hitachi Énergie comprennent la capacité de gérer une infrastructure mixte de cuivre et de fibre optique avec le même ou les mêmes appareil(s), caractéristiques, aspect et convivialité. La connexion de l'infrastructure de cuivre (SHDSL) et de la fibre optique avec le même dispositif permet une transition transparente du cuivre à la fibre optique.
Connectivité prédictive
Les dispositifs de la série Hitachi Énergie EDS500 fournissent une notification de défaillance prédictive qui détecte, surveille et analyse les conditions du réseau qui peuvent entraîner des erreurs et/ou des défaillances graves et avise les utilisateurs avant que les conditions ne deviennent critiques. L’avis de défaillance prédictive aide à convertir les temps d’arrêt imprévus en maintenance planifiable, réduit les coûts d’entretien et de panne de service et améliore la santé des actifs.
Connectivité fiable
Les appareils de la série Hitachi Énergie EDS500 traitent les protocoles SCADA modernes. Ils peuvent convertir l’ancien protocole SCADA IEC-101 en IEC-104, pour atteindre des taux de données plus élevés, et utiliser des technologies de communication modernes pour une disponibilité et une redondance élevées, surveillant le dispositif de communication par le protocole SCADA (par l’intermédiaire du centre de contrôle SCADA).
Connectivité simple
Les dispositifs de la série Hitachi Énergie EDS500 prennent en charge les approches basées sur le Web, l’interface de ligne de commande, SNMP et Syslog ainsi que les fichiers de configuration lisibles par l’homme qui peuvent être facilement adaptés. Une clé mémoire est capable de transférer, de sauvegarder et de restaurer les configurations pour assurer un processus de gestion et de configuration plus simple et plus rapide.
Connectivité patrimoniale
L’ancienne interface de communication série EDS500 d’Hitachi Énergie  et la prise en charge du comportement offrent aux clients une fonction moderne de réseau et de communication basée sur Ethernet à l’aide de câbles existants de faible qualité, et peuvent mettre à niveau la technologie de communication dans une installation/sous-station sans changer le dispositif final, par exemple RTU et/ou sa configuration.

Notre offre

Les commutateurs Ethernet gigabit gérés EDS500 distribuent Ethernet en prenant en charge les topologies redondantes. Le cuivre et les supports optiques sont pris en charge pour les connexions WAN. Les lignes de cuivre disponibles peuvent être réutilisées pour la communication TCP/IP, ce qui permet un réseau indépendant pour la communication privée. De plus, la transmission de données série via les données RS-232 ou PDH via les interfaces G.703 E1 permet une migration facile de la technologie patrimoniale à la communication Ethernet. 

La flexibilité et la fiabilité de la communication sont une condition préalable pour les systèmes SCADA modernes. La série EDS500 garantit une communication sans erreur et complète avec une variété d’appareils.

Série 500NMD

Commutateurs gérés par rail DIN équipés pour répondre aux besoins en topologies redondantes

Commutateur 500NMD50
  • Alimentation 24 à 60 V CC
  • 4 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 1 x RS-232 adapté aux protocoles série
  • 1 x contact d’inversion isolé du relais d’alarme
  • Option pour IEEE 802.3at PoE+
Commutateur 500NMD51
  • Alimentation 24 à 60 V CC
  • 1 x SDSL / SHDSL (ETSI TS 101 524/ ITU-T G.991.2) pour utilisation avec une seule paire de cuivre
  • 4 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 1 x RS-232 adapté aux protocoles série
  • 1 x contact d’inversion isolé du relais d’alarme
  • Option pour IEEE 802.3at PoE+
Commutateur 500NMD52
  • Alimentation 24 à 60 V CC
  • 2 x SDSL / SHDSL (ETSI TS 101 524/ ITU-T G.991.2) pour utilisation avec une seule paire de cuivre
  • 4 x 10/100 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u (10Base-T / 100Base-TX )
  • 2 x RS-232 adaptés aux protocoles série
  • 1 x contact d’inversion isolé du relais d’alarme
  • Option pour IEEE 802.3at PoE+
Commutateur 500NMD55
  • Alimentation 24 à 60 V CC
  • 5 x SDSL / SHDSL (ETSI TS 101 524/ ITU-T G.991.2) pour utilisation avec une seule paire de cuivre
  • 4 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 2 x RS-232 adaptés aux protocoles série
  • 1 x contact d’inversion isolé du relais d’alarme
  • Option pour IEEE 802.3at PoE+
Commutateur 500NMD58
  • Alimentation 24 à 60 V CC
  • 2 x SDSL / SHDSL (ETSI TS 101 524/ ITU-T G.991.2) pour utilisation avec une seule paire de cuivre
  • 8 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 2 x RS-232 adaptés aux protocoles série
  • 1 x contact d’inversion isolé du relais d’alarme
  • Option pour IEEE 802.3at PoE+
Commutateur 500NMD60

 

  • Alimentation 24 à 60 V CC
  • 12 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 1 x RS-232 adapté aux protocoles série
  • 1 x contact d’inversion isolé du relais d’alarme
  • Option pour IEEE 802.3at PoE+
Commutateur 500NMD62
  • Alimentation redondante double 24 à 60 V CC
  • 4 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 2 x SFP, module SFP supplémentaire requis (voir 500SSMxx / 500SDMxx / 500SUMxx / 500SMMxx )
  • 2 x RS-232 adaptés aux protocoles série
  • 1 x contact d’inversion isolé du relais d’alarme
  • Option pour IEEE 802.3at PoE+
Commutateur 500NMD63
  • Alimentation redondante double 24 à 60 V CC
  • 1 x SDSL / SHDSL (ETSI TS 101 524/ ITU-T G.991.2) pour utilisation avec une seule paire de cuivre
  • 4 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 2 x SFP, module SFP supplémentaire requis (voir 500SSMxx / 500SDMxx / 500SUMxx / 500SMMxx )
  • 2 x RS-232 adaptés aux protocoles série
  • 1 x contact d’inversion isolé du relais d’alarme (connecteur à vis enfichable)
  • Option pour IEEE 802.3at PoE+
500NMD64
  • Alimentation redondante double 24 à 60 V CC
  • 4 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 4 x SFP, module SFP supplémentaire requis (voir 500SSMxx / 500SDMxx / 500SUMxx / 500SMMxx )
  • 2 x RS-232 adaptés aux protocoles série
  • 1 x contact d’inversion isolé du relais d’alarme
  • Option pour IEEE 802.3at PoE+


Commutateur 500NMD65
  • Alimentation redondante double 24 à 60 V CC
  • 1 x SDSL / SHDSL (ETSI TS 101 524/ ITU-T G.991.2) pour utilisation avec une seule paire de cuivre
  • 4 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 4 x SFP, module SFP supplémentaire requis (voir 500SSMxx / 500SDMxx / 500SUMxx / 500SMMxx )
  • 2 x RS-232 adaptés aux protocoles série
  • 1 x contact d’inversion isolé du relais d’alarme (connecteur à vis enfichable)
  • Option pour IEEE 802.3at PoE+
  •  
500NMD66
  • Alimentation 24 à 60 V CC
  • 2 x SDSL / SHDSL (ETSI TS 101 524/ ITU-T G.991.2) pour utilisation avec une seule paire de cuivre
  • 4 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 2 x SFP, module SFP supplémentaire requis (voir 500SSMxx / 500SDMxx / 500SUMxx / 500SMMxx )
  • 2 x RS-232 adaptés aux protocoles série
  • 1 x contact d’inversion isolé du relais d’alarme
  • Option pour IEEE 802.3at PoE+

 

500NMD68
  • Alimentation 24 à 60 V CC
  • 8 x 10/100/1000 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T )
  • 2 x SFP, module SFP supplémentaire requis (voir 500SSMxx / 500SDMxx / 500SUMxx / 500SMMxx )
  • 2 x RS-232 adaptés aux protocoles série
  • 1 x contact d’inversion isolé du relais d’alarme
  • Option pour IEEE 802.3at PoE+

Téléchargements

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.