NSD570

Transmission rapide, fiable et sécurisée des signaux de protection

Une alimentation électrique sécurisée et ininterrompue n’est possible qu’avec l’aide de fonctions complètes de protection et de contrôle qui assurent le fonctionnement fiable du système de puissance. À mesure que la complexité et les valeurs nominales des systèmes de puissance électrique augmentent, les exigences sur les dispositifs et systèmes de protection doivent également les protéger des dommages et préserver la stabilité du système de puissance. 

L’équipement de protection, conjointement avec les liaisons de communication, offre le meilleur moyen possible d’isoler sélectivement les défauts sur les lignes de transmission haute tension, les transformateurs, les réacteurs et autres éléments importants des usines électriques. Pour éviter que le système de puissance ne tombe en panne ou ne soit endommagé, le système de téléprotection permet de déconnecter sélectivement la pièce défectueuse en transférant les signaux de commande dans les plus brefs délais possibles.

Le NSD570 permet une transmission rapide, fiable et sécurisée des commandes de protection sur tout type de support de communication dans un ensemble complet d’interfaces de ligne.  Le NSD570 prend en charge la norme CEI 61850 ainsi que l’interface de type contact classique, permettant ainsi l’échange de messages GOOSE entre les sous-stations traditionnelles et compatibles avec la norme CEI 61850.  

Dispositif de téléprotection NSD

Architecture type de système de protection de ligne :

Architecture type de système de protection de ligne :
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.