Communications essentielles à la mission pour les services publics
Gamme de technologies multiservices pour les services publics d’électricité
L’infrastructure vieillissante, les nouvelles réglementations, les ressources énergétiques distribuées et le nombre croissant d’applications de technologie de l’information (TI) dans le domaine de la technologie des opérations (TO) propulsées par la numérisation ne sont que quelques-uns des problèmes qui changent radicalement la maquette des services publics aujourd’hui.
Les systèmes de communication essentiels à la mission d’Hitachi Energy sont prêts à relever les défis de demain, offrant la communication robuste, sécurisée et fiable pour la durée de vie de votre réseau.
-
Lire le document technique
Applications
- Transmission d’énergie
- Distribution d’électricité
- Automatisation des sous-stations
Communication essentielle pour le transport d’électricité
Contrairement aux fournisseurs axés sur les télécommunications, qui peuvent délaisser certaines technologies, Hitachi Energy continue à soutenir l’extension des réseaux de communication opérationnels des clients pendant des décennies. Elle continue à soutenir les applications critiques basées sur la technologie traditionnelle et fournit une technologie évolutive qui prend en charge les solutions hybrides.
- Téléprotection : Les solutions de téléprotection optimisées d’Hitachi Energy offrent une performance supérieure, une disponibilité accrue et une réduction des coûts d’exploitation. Avec la dernière génération d’interfaces et d’appareils de protection, ainsi que la capacité de permettre la migration technologique de ces services. FOX615 offre des solutions de protection intégrées pour les applications de protection de distance et de protection différentielle sur tout type de technologie de réseau (SDH ou MPLS-TP). Avec la plus récente extension des interfaces de protection basées sur la norme CEI 61850, FOX615 est la solution la plus avancée pour votre système de téléprotection et vous offre un chemin de migration vers de nouvelles technologies.
- Cybersécurité : les architectures de communication à couches essentielles à la mission d’Hitachi Energy assurent une sécurité réseau améliorée. En outre, Hitachi Energy a développé la première carte de chiffrement pour l’infrastructure essentielle à la mission avec des numéros vraiment aléatoires basés sur la physique quantique. Améliorer la cybersécurité du réseau de communication opérationnel en appliquant un chiffrement à vitesse du fil adapté aux applications en temps réel. De plus, le mur coupe-feu spécifique à l’application offre un accès contrôlé au bus de poste pour la norme CEI 61850 GOOSE, des échantillons de données de valeur et une conception de réseau statique sans plan de contrôle étendu. Cela garantit une approche défense en profondeur prise en charge par la plateforme FOX615.
- Ligne de transport à onde porteuse : Hitachi Energy compte plus de 75 ans d’expérience en transmission de données sur les lignes électriques. Le portefeuille de communications de courant porteur en ligne d’Hitachi Energy offre une fonctionnalité étendue. Il est facile à configurer et à améliorer, ce qui garantit que le client demeure à l’avant-garde de la technologie pour des années à venir.
- CEI 61850 GOOSE : Le développement récent de la norme CEI 61850 ainsi que les activités dans l’industrie de la téléprotection mènent à des programmes de protection génériques par paquets. Pour la protection de la distance de ligne, la norme CEI 61850 permet l’utilisation de messages GOOSE. FOX615 avec interface TEGO1 intégrée offre une fonctionnalité de passerelle CEI 61850 où la carte d’interface TEGO1 se comporte comme un dispositif électronique intelligent, se connecte à jusqu’à 8 extrémités distantes différentes et fournit un filtrage sélectif des messages GOOSE, des capacités de translation en cas de configurations non convenables et un accès contrôlé au bus du poste à partir des extrémités distantes par le WAN.
- Gestion du réseau : Toutes les solutions de réseaux de communication d’Hitachi Energy sont entièrement intégrées à FOXMAN-UN, y compris FOX615 et ses interfaces spécifiques aux services publics, pour la protection de la distance et du différentiel. FOXMAN-UN offre des fonctions de supervision sophistiquées, comme une représentation graphique du réseau de communication, une vue de l’état de synchronisation des éléments réseau FOX615 et la surveillance de la performance des liaisons. De plus, FOXMAN-UN permet d’automatiser et de programmer certaines tâches, comme la distribution et l’activation du micrologiciel.
- SCADA : Les services publics d’aujourd’hui dépendent de systèmes automatiques pour surveiller, contrôler et protéger leur réseau et l’investissement qu’il représente. L’automatisation moderne ne consiste pas seulement à collecter et à collationner des données; bien que cela demeure une tâche centrale de tout système d’automatisation, l’intelligence croissante des dispositifs électroniques intelligents, des relais et des unités de terminal distant permet également une plus grande autonomie. Les communications essentielles à la mission permettent de prendre des décisions localement ou de concert avec d’autres appareils locaux, tandis que les systèmes SCADA centralisés alertent les opérateurs humains des décisions prises par les machines.
Produits, services et solutions connexes
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.