Choisissez votre région et votre langue

Menu

Application vidéo dans divers secteurs

La vidéo est devenue une application importante dans diverses industries dans les systèmes essentiels à la mission. Les cas d’utilisation d’applications vidéo peuvent varier d’une industrie à l’autre.

Dans la vidéo de gestion de la circulation aérienne et autres capteurs, le transport de l’information est essentiel au fonctionnement d’une tour à distance. Il existe des exigences strictes pour les applications de tours à distance.

La vidéo est de plus en plus utilisée pour améliorer et activer de nouvelles applications dans les industries essentielles à la mission. Elle offre une visibilité à distance des zones à l’intérieur et autour du site du forage, réduisant le besoin de personnel sur place et améliorant la sécurité et la prise de décision avec un accès à de meilleures informations sur les conditions actuelles. De plus, la vidéosurveillance peut être utilisée pour la surveillance centralisée en tout temps de l’accès au site, ce qui permet de voir qui entre dans une zone et quand. Les exigences et le rôle de la vidéosurveillance peuvent varier selon les secteurs. FOX615 et XMC20 sont conçus pour répondre à ces exigences.

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.