Choisissez votre région et votre langue

Menu

TRO610

Routeur cellulaire

Le format compact et robuste du routeur cellulaire TRO610 fournit des communications et une cybersécurité de pointe spécialement conçues pour les cas d’utilisation de l’Internet des objets industriel (IIoT) dans les services publics, les villes intelligentes, le pétrole & et gaz, la fabrication, les opérations minières et les énergies renouvelables.

La capacité informatique de pointe du TRO610, la cybersécurité de pointe, la connectivité Bluetooth, la conformité aux normes de l’ industrie et sa connectivité cellulaire toujours active le rendent idéal pour les applications d’agences publiques ainsi que pour les écosystèmes de fabrication utilitaires, pétrochimiques et discrets.

Alors que les dispositifs de terrain intelligents sont omniprésents dans les réseaux de distribution d’énergie, le TRO610 d’Hitachi Énergie offre aux opérateurs une connectivité essentielle à la mission et une plus grande efficacité en permettant une plus grande variété d’applications en périphérie de réseau. Grâce à des capacités avancées comme l’informatique en périphérie de réseau et plusieurs options de connectivité sécurisée, le TRO610 jette les bases de la modernisation du réseau et des futures applications de réseau modernes.

Le TRO610 offre une riche sélection de connectivité : 
 

  • Jusqu’à deux interfaces Ethernet gigabit pour connecter des clients câblés
  • Radio Bluetooth en option pour la connectivité du capteur local
  • Antennes cellulaires 2x2, fournissant un service cellulaire par l’intermédiaire d’une sélection de technologies (2G/3G/4G/LTE privé) dans une vaste sélection de bandes à l’échelle mondiale
  • Interfaces série assurant la connectivité aux anciens appareils déjà déployés sur le terrain
  • Le TRO610 est isolé galvaniquement, avec une broche de mise à la terre de qualité industrielle
  • Une alimentation CC optimisée et une consommation d’énergie efficace garantissent que le TRO610 assure un fonctionnement fiable pour les déploiements à long cycle de vie

Les capacités informatiques en périphérie de réseau TRO610, la sécurité de pointe, la prise en charge des capteurs Bluetooth, la conformité aux normes de l’industrie et sa connectivité cellulaire toujours active en font une solution très convaincante pour les applications d’agences publiques ainsi que celles des écosystèmes de fabrication utilitaires, pétrochimiques et discrets.
 

  • Le TRO610 offre une connectivité permanente pour les réseaux cellulaires déployés dans les réseaux de terrain (FAN) et les écosystèmes de parc étendus qui sous-tendent les applications de gestion de l’énergie et les opérations du réseau de distribution des services publics. 
  • En plus des applications de distribution d’énergie, le TRO610 fournit la connectivité sécurisée essentielle pour des opérations fiables de déploiements IIoT à grande échelle dans la sécurité publique, les interventions d’urgence, l’automatisation industrielle, les véhicules autonomes et plusieurs autres cas d’utilisation IIoT.
  • Le TRO610 est un routeur économique de petite taille, robuste et spécialement conçu pour les applications essentielles dans les environnements industriels difficiles. L’appareil fournit une plateforme de calcul en périphérie pour héberger des applications personnalisées et Bluetooth pour la connectivité des données du capteur.
  • Le TRO610 offre une sécurité de pointe basée sur des normes et une pile de réseautage complète, facilement gérée par le système de gestion et de surveillance de réseau unifié Supros d’Hitachi Énergie. Supros simplifie l’installation grâce au déploiement à faible contact des appareils sans fil et des unités terminales distantes (RTU) et prend en charge les mises à jour du micrologiciel en direct.
  • La gamme de routeurs sans fil TRO610 s’adresse à toutes les solutions de rechange : la prise en charge 4G/5G mondiale idéale pour les réseaux publics, privés et spécialisés, y compris les réseaux ANTERIXMC, 410MHz et 450MHz.