TRO620

Routeur cellulaire et 802.11 en maille

Le routeur cellulaire monté sur rail DIN TRO620 fournit une connexion fiable et sécurisée sur les infrastructures cellulaires publiques et privées. Cette plateforme de communication avancée combine la technologie de communication cellulaire avec la fonctionnalité brevetée Broadband Mesh d’Hitachi Énergie avec une capacité Edge Compute pour les réseaux de terrain et l’automatisation de la distribution.

Le TRO620 offre une riche sélection de connectivité :

 

  •  Maille large bande 3x3 MIMO basée sur la norme 802.11ac. Il peut être utilisé pour le raccordement maillé ou la connectivité pour les clients sans fil. Interface de raccordement à fibre gigabit
  • Interfaces Ethernet 4 gigabits pour la connexion de clients câblés
  • Antennes cellulaires 2x2, offrant un service cellulaire grâce à une sélection de technologies (2G/3G/4G/P-LTE) sur une vaste sélection de bandes à l’échelle mondiale
  • Interfaces série assurant la connectivité aux anciens appareils déjà déployés sur le terrain
  • Le TRO620 est isolé galvaniquement, avec une broche de mise à la terre de qualité industrielle
  • Une alimentation CC optimisée et une consommation d’énergie efficace garantissent que le TRO620 assure un fonctionnement fiable pour les déploiements à long cycle de vie
Routeur cellulaire TRO620 monté sur rail DIN
  • Avec une unité centrale optimale, une mémoire vive et un flash supplémentaire, cette plateforme offre un environnement flexible et sécurisé pour héberger des applications personnalisées tierces
  • Les téléchargements et les téléversements transparents  permettent de stocker deux images de micrologiciel sur le routeur, ce qui empêche les scénarios de routeurs bloqués
  • La méthodologie IIoT avec mises à jour en direct simplifie la gestion à distance. OTA prend en charge les mises à jour automatiques et les retours en arrière avec un minimum de perturbations
  • Système de gestion de réseau de communication complet et spécialement conçu
  • Optimise la performance du réseau pendant la planification, le déploiement et la gestion continue du réseau
  • Certifications industrielles, y compris ATEX, IECEX et autres certifications environnementales pour fonctionner dans les conditions les plus exigeantes