Automatisation du distributeur d’aliments
Offre un large éventail d’avantages économiques, d’efficacité et de satisfaction de la clientèle pour les services publics de distribution.
L’automatisation de la distribution (DA), également connue sous le nom d’automatisation de l’alimentation (FA), englobe une vaste gamme d’applications qui aident les services publics à utiliser plus efficacement leurs systèmes d’alimentation de distribution. Par exemple, les services publics peuvent fonctionner en toute confiance plus près des limites physiques de leurs systèmes avec l’augmentation des données plus robustes pour la planification, l’ingénierie et l’entretien, prolongeant ainsi la durée de vie utile de l’équipement. DA peut également offrir des avantages par le report de la capacité de production supplémentaire, la libération de la capacité de transmission et le retard ou la suspension des achats d’équipement de sous-station de distribution. Étant donné que l’automatisation des lignes d’alimentation de distribution FA améliore la fiabilité de l’alimentation, elle améliore également la satisfaction des clients des services publics.
La sélection des communications pour les dispositifs d’automatisation des lignes d’alimentation du réseau intelligent FA doit être basée sur l’alignement des caractéristiques du réseau requises par l’application avec les options de technologie de communication. Avec les communications, la taille unique ne convient pas à tous les scénarios. Il faut également tenir compte de la présence d’autres applications utilitaires dans la même zone géographique qui pourraient être en mesure de tirer parti de la même infrastructure de communication, offrant à la fois une efficacité opérationnelle et une rentabilité. Les applications , qui peuvent partager les réseaux de communication sur le terrain des services publics avec l’automatisation des lignes d’alimentation FA, comprennent l’infrastructure de mesure avancée (AMI), la gestion des pannes et l’automatisation de la main-d’œuvre sur le terrain. Hitachi Énergie offre une gamme complète d’options de communications sans fil pour prendre en charge la gamme complète de communications sur le terrain.
Hitachi Énergie offre des solutions à large bande, à bande étroite et cellulaire haute performance qui peuvent fonctionner ensemble pour offrir aux services publics un réseau de communication optimal de bout en bout qui permet une vaste gamme d’applications de réseau intelligent et une base pour l’avenir.
Les applications courantes d’alimentation de distribution automatisées prises en charge par les réseaux sans fil Hitachi Énergie comprennent :
Emplacement du défaut, isolation et restauration de l’alimentation (FLISR)
Optimisation Volt/VAr (VVO)
Réduction de la tension de conservation (CVR)
Liens et téléchargements
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.