L’exploitation minière moderne est une entreprise haute technologie dans des environnements résolument hostiles
L’exploitation minière sécuritaire et efficace nécessite une coordination précise de certaines des machines les plus grandes et les plus coûteuses au monde dans des endroits où la chaleur et le froid sont rigoureux, ainsi que des chocs et des vibrations extrêmes. Un système de communications minières sans fil fiable est au cœur de la réalisation de cet exploit difficile, en assurant la sécurité et la productivité tout en protégeant les personnes et les actifs dans des environnements difficiles, en fournissant une base réseau fiable pour des applications cruciales
Tropos série TRO600
Portefeuille sans fil hybride pour l’exploitation minière
Fonctionnement
Les réseaux de communication pour l’exploitation minière sans fil transportent les données, la voix et la vidéo, prenant en charge les applications essentielles à l’efficacité et à la sécurité de l’exploitation minière. Le réseau est généralement composé de nœuds fixes et mobiles. Les produits de communication sans fil fonctionnant dans ce contexte doivent être robustes et capables de gérer des températures et des conditions météorologiques extrêmes, des chocs et des vibrations, ainsi que la saleté et la poussière. Souvent, le site minier actif est transitoire, le réseau doit donc être facile à déplacer et à installer à différents endroits autour de la mine tous les quelques mois. Afin d’offrir un avantage maximal, les réseaux de communication pour l’exploitation minière sans fil doivent offrir des vitesses à large bande et constituer une base flexible et fiable pour prendre en charge en toute sécurité plusieurs applications sur une infrastructure physique rentable.
Un seul réseau de communication pour l’exploitation minière peut prendre en charge simultanément une gamme d’applications telles que :
Gestion de parc de véhicules
- Optimiser continuellement les opérations minières grâce à l’attribution des bons de travail en temps réel et à l’orientation et au positionnement des véhicules afin de maximiser la productivité et l’utilisation des capitaux.
- Les systèmes de gestion de parc de véhicules nécessitent des réseaux mobiles fiables, haute performance et flexibles pour assurer le bon fonctionnement de la mine.
Surveillance en direct de la télémétrie de l’équipement mobile
- Augmente le temps de disponibilité, améliore l’efficacité opérationnelle et réduit les coûts,
- Améliorez la sécurité des équipements miniers lourds essentiels à la mission.
- Utilisez les données pour l’identification/l’évitement précoce des problèmes de l’équipement, les diagnostics à distance et la planification d’un temps optimal pour l’entretien de routine et préventif.
- La collecte de données comprend la vitesse du camion, la pression et la température des pneus et la charge.
Flux vidéo en temps réel pour les opérations
- Obtenez une visibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur les activités de la fosse minière pour une meilleure connaissance de la situation et une plus grande sécurité.
- Répondez rapidement si un problème est détecté.
- Les enregistrements horodatés prennent en charge la corrélation à distance des alarmes avec les événements réels.
Vidéosurveillance
- Surveiller à distance les installations clés, comme les emplacements de stockage d’explosifs et les sites de mélange.
- Activer la sécurité du périmètre et la surveillance des activités illicites et de l’entrée sur le site.
- Soyez attentif aux situations d’urgence, comme les dommages causés par un incendie ou une tempête.
Contrôle d’accès
- Surveiller tous les emplacements d’entrée du site.
- Accorder l’accès uniquement au personnel autorisé pour des raisons de sécurité.
- Les méthodes de contrôle peuvent comprendre les claviers, les porte-clés, les cartes-clés et la biométrie.
Surveillance du système de sécurité
- Améliorer la sécurité du personnel et du site.
- Les applications de surveillance en temps réel comprennent des systèmes « d’homme en panne » et des balayages radar en continu des parois de puits pour détecter les mouvements et les problèmes de stabilité possibles.
Communications mobiles sur le terrain
- Fournir des communications et un accès aux données entre différents emplacements : connecter les travailleurs des champs miniers au personnel des usines de contrôle et de traitement des opérations.
- Améliorer l’efficacité opérationnelle et la productivité.
Accès sur le terrain aux données de forage et de dynamitage
- Permet aux travailleurs de déterminer rapidement la bonne quantité de placement des explosifs.
Logiciel de gestion minière (MMS)
- Utiliser des applications d’analyse à distance pour prendre des décisions opérationnelles.
- Augmenter la productivité et la rentabilité minières.
Applications minières autonomes et semi-autonomes
- Permettre le fonctionnement de l’équipement minier à distance sans opérateurs humains.
- Gardez les gens à l’écart des situations dangereuses.
- Augmentez la productivité.
Histoires de réussite de clients
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.