Choisissez votre région et votre langue

Menu

Surveillance et surveillance vidéo

L’utilisation de la vidéo dans les opérations pétrolières et gazières offre une visibilité accrue des opérations sur le terrain, augmente l’efficacité opérationnelle et améliore les travailleurs, ainsi que l’environnement et la sécurité.

La vidéo est de plus en plus utilisée pour améliorer et permettre de nouvelles applications dans les opérations des champs pétroliers et gaziers. Elle offre une visibilité à distance des zones à l’intérieur et autour du site du forage, réduisant le besoin de personnel sur place et améliorant la sécurité et la prise de décision avec un accès à de meilleures informations sur les conditions actuelles. De plus, la vidéosurveillance peut être utilisée pour la surveillance centralisée en tout temps de l’accès au site, ce qui permet de voir qui entre dans une zone et quand.

La vidéo en temps réel nécessite un réseau de communication fiable, sécurisé et haute performance entre les caméras et les personnes et les logiciels qui les surveillent à distance.

Les avantages de l’intégration de la vidéo dans les applications des champs pétroliers et gaziers comprennent une sécurité améliorée des travailleurs et des opérations, une efficacité opérationnelle accrue et un contrôle d’accès amélioré du site.

Voici des exemples d’applications de surveillance et de surveillance vidéo :

Vidéo de fond de puits – offre aux exploitants de pétrole et de gaz un moyen de voir les problèmes de fond de puits en temps réel plutôt que de les déduire ou de les deviner, améliorant et accélérant la prise de décision.

Surveillance des grues – offre une visibilité à distance aux opérateurs de grues, leur permettant de fonctionner dans des zones où des gaz ou des liquides dangereux peuvent être présents.

Surveillance vidéo de la tête de puits – fournit à distance des informations précieuses sur l’activité pendant les phases d’achèvement et de production, alertant les opérations d’actions qui pourraient autrement passer inaperçues et potentiellement causer des problèmes.

Surveillance des plateformes de forage – offre un aperçu de la zone de forage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, offrant une visibilité sur la sécurité générale et les activités pendant la phase de forage.

Surveillance du Pumpjack – offre des opérations avec une visibilité à distance pendant la production et peut fournir une sensibilisation précoce aux défaillances et aux déversements.

Caméras vidéo portatives pour le diagnostic de l’équipement – utilisées par les travailleurs sur le terrain, elles offrent une visibilité centralisée sur place de la performance de l’équipement, du diagnostic et du dépannage des problèmes et de la nécessité de planifier les réparations.

La vidéosurveillance – du personnel autorisé qui entre et sort d’un site ou d’une zone à accès restreint assure la responsabilité et améliore la sécurité des travailleurs.

Reconnaissance faciale – peut être utilisée par les applications LACT des camions, comme Spirit IT d’Hitachi Énergie, pour authentifier les conducteurs, augmentant la responsabilité. Il peut également être utilisé aux portes d’entrée pour le contrôle d’accès, pour vérifier l’identité des conducteurs de camion.

Downhole video

offers oil and gas operators a way to view downhole problems in real time rather than inferring or guessing about them, improving and expediting decision making.

Crane monitoring

offers remote visibility to crane operators, enabling them to operate in areas where hazardous gasses or liquids may be present.

Well head video surveillance

remotely provides valuable insights into activity during the completion and production phases, alerting operations to actions that might otherwise go unnoticed and potentially cause problems.

Drill rig monitoring

offers an overview of the drilling area 24 x 7, providing visibility into general safety and activities during drilling phase.

Pumpjack monitoring

offers operations with remote visibility during production and can provide early awareness of failure and spills.

Portable video cameras for equipment diagnostics

used by field workers offers centralized engineering on-site visibility into equipment performance, problem diagnostics 

Video surveillance

of authorized personnel entering and exiting a gated site or area provides 

Facial recognition

can be used by truck LACT applications, such as Spirit IT from Hitachi Energy, to authenticate drivers, increasing accountability. It can also be used at entry gates for access control, verifying the identity of truck drivers.

 

Clients

Offre connexe

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.