Choisissez votre région et votre langue

Menu

TeleOS

La gamme de produits TeleOS est un ensemble de radios point à multipoint (PTMP) ciblant les marchés américains et canadiens, fonctionnant dans la bande ISM de 902 à 928 MHz sans licence et facultativement dans la bande MAS adjacente de 928 à 260 MHz. Les radios TeleOS fournissent des communications SCADA écoénergétiques avec des capacités d’E/S intégrées. Grâce à TeleOS, les clients industriels, les services publics d’électricité et les sociétés pétrolières et gazières en amont peuvent mettre en œuvre des communications sans fil vers des emplacements éloignés (usines, sous-stations ou plateformes de puits hors réseau), réduisant les dépenses en capital et opérationnelles, aidant à maximiser l’efficacité de la production de pétrole et améliorant la sécurité environnementale et des travailleurs.

Fournir des communications sans fil à plus grande largeur de bande à des emplacements éloignés dispersés a été difficile, car la consommation d’énergie de l’équipement de réseautage à large bande traditionnel a dépassé la capacité des installations de production locale comme les panneaux solaires avec batteries et générateurs thermoélectriques. Les opérateurs sont confrontés au dilemme du financement d’une expansion coûteuse des capacités de génération locale pour les communications sans fil modernes, ou de l’utilisation de systèmes radio PTMP à bande étroite qui manquent de fiabilité, de sécurité et de performance nécessaires pour prendre en charge les applications contemporaines.

Les produits TeleOS écoénergétiques comblent l'écart, offrant un débit 10 à 50 fois plus élevé que les radios à bande étroite traditionnelles, mais le coût d'alimentation d'une radio TeleOS est inférieur à la moitié du coût d'alimentation d'une radio à large bande. Avec un débit plus élevé que les radios SCADA à bande étroite, TeleOS permet des sondages plus fréquents des mesures des dispositifs d'automatisation, ce qui se traduit par des données à résolution plus élevée et des capacités de prise de décision améliorées. Le soutien IP et la sécurité de classe entreprise permettent d'intégrer les réseaux TeleOS aux réseaux informatiques de l'entreprise, ce qui permet une prise de décision et une mise en œuvre plus rapides.

Les radios TeleOS comprennent une ou deux interfaces câblées 10/100BASE-T pour fournir une connectivité pour l'équipement de pointe. Les interfaces série des unités ainsi que leurs capacités optionnelles d’entrée/sortie (E/S) analogiques et numériques prennent en charge les connexions directes à l’équipement de capteur. Ces capacités de communication soutiennent les activités vitales telles que la distribution électrique, le traitement de l’eau et l’injection, ainsi que les procédures d’arrêt d’urgence (ESD).

L'architecture point à multipoint de TeleOS peut être mise en œuvre avec les produits de réseau maillé large bande TropOS, les deux technologies gérées par le système de gestion de réseau Supros. Doté d’une interface Web intuitive. Supros est un système de gestion de réseau puissant et conforme aux normes qui améliore l’ efficacité du personnel informatique en simplifiant les tâches complexes telles que l’analyse de la performance du réseau maillé sans fil et l’optimisation du système.