Choisissez votre région et votre langue

Menu

Services professionnels sans fil

Votre partenaire stratégique pour un monde en évolution

Au cours des dernières années, la maquette du réseau électrique a subi une transformation rapide. Au fur et à mesure que le réseau électrique évoluait, les réseaux de communication qui le prennent en charge ont donc évolué.  Au cours des dernières années, les stratégies de communication ont été largement indépendantes de la stratégie d’exploitation dans une organisation typique de services publics/industriels. Par conséquent, les entreprises de nombreux secteurs ont constaté une prolifération de réseaux de communication à usage unique, souvent avec peu ou pas d’interopérabilité entre eux. 

Avec la convergence continue des stratégies des technologies de l’information et des technologies des opérations au cours des cinq dernières années, les organisations les plus avancées utilisent des stratégies pour consolider les réseaux de communication en un seul réseau polyvalent non seulement pour répondre aux demandes actuelles de bande passante élevée, de faible latence et de haute fiabilité, mais aussi pour répondre aux besoins d’expansion futurs.  Ces stratégies comprennent, sans toutefois s’y limiter, les considérations suivantes :

  • Réseaux privés c. aux publics c. aux hybrides
  • Filaire c. au sans fil
  • Optimisation coûts-avantages entre fiabilité, bande passante et latence
  • Âge actuel de l’infrastructure c. à l’horizon de modernisation
  • Coût total de possession, réduction des dépenses de fonctionnement et de maintenance, optimisation des dépenses en capital

Hitachi Energy compte un portefeuille complet de produits de communication filaires et sans fil qui répondent aux besoins de communication essentiels à la mission les plus exigeants du marché. En plus de ce portefeuille de produits, il existe un portefeuille complet de services professionnels pour permettre le processus de déploiement réseau le plus efficace et le plus compétent, notamment :

 

  • Planification du réseau
  • Services d’installation
  • Gestion des projets clés en main
  • Vérification de l’état du réseau

Solutions

La planification du réseau commence en fait pendant la phase de proposition de projet et, de préférence, est exécutée avec des données en temps réel sur l’emplacement des actifs du territoire de couverture souhaité par le client.  Une conception de bureau basée sur ces actifs et autres spécifications du client pour la performance du réseau est effectuée avec des outils tels que EDX Signal Pro, AlphiMAX, Google Earth Pro ou d’autres outils de visualisation similaires et le résultat est un fichier KMZ complet avec les emplacements des actifs, de la passerelle et des nœuds proposés du client et la nomenclature qui en résulte. Cette nomenclature devient la base de la proposition clés en main.

Au début du projet, la conception de bureau est examinée, évaluée par rapport à toute nouvelle exigence et utilisée pour diriger la partie évaluation du projet. Des équipes d’évaluation du site sont déployées pour examiner et vérifier chaque emplacement proposé à partir de la conception de bureau.  Les équipes sont formées pour rechercher toute condition qui pourrait entraver la performance optimale de l’équipement déployé, y compris, mais sans s’y limiter :

  • Existence réelle de l’actif (montage sur poteau, automatisation de la distribution)
  • Interférences non évidentes à partir des outils de visualisation (arbres, arbustes, bâtiments, etc.)
  • Hauteur ou autre limitation visuelle de l’actif de montage proposé
  • Signal cellulaire (le cas échéant, pour les déploiements réseau hybrides)

Les commentaires de ces sondages sont intégrés à la conception préliminaire du réseau pour la création de la conception finale et de la nomenclature du réseau. Cette information finale est présentée et examinée avec le client dans le cadre d’un examen et d’une approbation formels de la conception.  Tout changement requis dans le cadre de cet examen est intégré et les conceptions finales sont ensuite utilisées pour générer la base de données des emplacements d’installation pour le projet. 

En savoir plus