Choisissez votre région et votre langue

Menu

Convertisseur de stockage d'énergie PQstorI

Solution unique pour le stockage d’énergie

PQstorI est la nouvelle génération d’onduleurs de stockage d’énergie d’Hitachi Énergie. PQstorI est conçu pour répondre efficacement aux besoins du marché en pleine croissance du stockage d’énergie pour les applications derrière les compteurs telles que l’écrêtement des points, l’alimentation de secours, la qualité de l’onde, ainsi que les applications à l’échelle des services publics comme le nivellement de la charge, la réponse en fréquence, le raffermissement de la capacité et l’intégration des énergies renouvelables.

PQstorI offre de nombreux avantages comme la flexibilité, la modularité et l’efficacité supérieure pour les applications de stockage d’énergie qui nécessitent des onduleurs bidirectionnels à 3 niveaux de classe mondiale.

La flexibilité de PQstorI lui permet de fonctionner avec n’importe quel contrôleur tiers et plusieurs options de montage en font un choix évident pour les intégrateurs de systèmes et les consommateurs à la recherche de solutions de stockage d’énergie.

Le fonctionnement de PQstorI est très convivial. Les fonctions de communication avancées permettent aux appareils d’être utilisés et contrôlés par voie de plateformes utilisateur connectées au nuage avec l’accès en temps réel aux données. L’utilisateur peut communiquer par Modbus ou Wi-Fi à partir d’un ordinateur ou d’un téléphone intelligent.

Applications

  • Installations industrielles de petite et de moyenne taille
  • Bâtiments commerciaux
  • Centres de serveurs de données
  • Stations de production d’énergie renouvelable comme les centrales électriques solaires et les parcs éoliens

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Conception modulaire qui offre la flexibilité et qui réduit l’ingénierie ainsi que le temps d’installation
  • Fiabilité opérationnelle pour les applications derrière le compteur grâce au contrôleur intégré
  • Conception et exploitation écoénergétiques
  • Options de montage flexibles
  • Possibilité de connexion à un contrôleur tiers
  • Opérations conviviales par Modbus ou Wi-Fi
  • Capacités de communication améliorées

Brèves données sur les performances

Général  
Électricité  
Méthode de connexion 3 fils
Tension réseau (+/ - 10 %) 208 - 415 V
Fréquence réseau (+/ - 5 %) 50/60 Hz
Puissance nominale (à 400 V) 30 kW
Modularité Jusqu’à 16 modules peuvent être combinés.
Pertes d’équipement < 2 % de la puissance de l’équipement, en règle générale
Onduleurs  
Tension CC (min) 620 V
Tension CC (min) 830 V (890 V avec puissance réduite)
Temps de réponse < 1 cycle réseau
Programmation/communication Communication Wi-Fi
USB
Convertisseur IHM/protocole
E/S TOR sur IHM
Conformité aux normes  
Aspects généraux de la construction et de la sécurité de PQstorI-M  EN 62477-1 (2012) « Exigences de sécurité pour les systèmes et l’équipement de convertisseurs électroniques d’alimentation » 
Immunité CEM (version CE seulement) Niveau industriel EN / CEI-61000-6-2
Émissions CEM (version CE seulement) EN / CEI-61000-6-4 Classe A
Certificats

CE

VDE-AR-N 4105:2018-11

VDE-AR-N 4110:2018-11

EN50549-1:2019

EN50540-2:2019

ENA-EREC G99 (2019)

TF 3.3.1

productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

productImage.imageAlt