Onduleur photovoltaïque (PVI)

Description

Le PVI est une station d’onduleur photovoltaïque complète qui permet aux centrales solaires à l’échelle des services publics de répondre aux codes réseau difficiles. Assurez-vous d’une performance optimale avec PVI qui fournit la puissance produite avec une efficacité et une stabilité optimales, dans toutes les conditions. Il est basé sur la même plateforme de conversion de puissance de premier plan que nos solutions AMPS et PCS, permettant une plus grande évolutivité et flexibilité. 

 

Principaux avantages
  • Conception robuste pour une puissance maximale dans des conditions ambiantes extrêmes
  • Le facteur de forme réduit les coûts d’installation
  • La commande coordonnée à plusieurs niveaux assure une réponse dynamique rapide
  • La pleine puissance nominale jusqu’à 1 500 VCC assure un dimensionnement efficace du projet

Description

La station d’onduleur photovoltaïque (IVP) d’Hitachi Énergie vous offre des capacités de contrôle et d’alimentation avancées conçues pour répondre aux devis techniques complexes et aux codes réseau les plus difficiles. 

Basé sur la même plateforme de conversion de puissance de pointe que nos solutions AMPS et PCS, PVI vous offre également une plus grande flexibilité et évolutivité. 

Améliorer l’efficacité et la performance 
Le PVI a une conception optimale pour les applications solaires et de stockage à couplage CA.  

Simplifier l’intégration au réseau
Vous obtenez également une intégration facile au réseau et une faible consommation d’énergie. 

Améliorer les services 
Les capacités des services d’équipement auxiliaire (FRS, VRS, RR, etc.) sont basées sur les algorithmes de contrôle les plus avancés, y compris le mode de batterie virtuelle pour la réserve de rotation. 

Caractéristiques

Réponse dynamique rapide : PVI offre des capacités avancées de gestion de l’alimentation qui comprennent :

  • la prise en charge de la tension
  • l’îlotage
  • l’inertie du réseau
  • la régulation de fréquence limitée
  • le renforcement de la capacité limitée
  • le taux de variation

 

Environnements difficiles : Le PVI peut fonctionner dans n’importe quel scénario possible, grâce à une filtration avancée de la poussière et à des composants de qualité supérieure :

 

  • Conditions de fonctionnement efficaces en environnement éloigné, en haute altitude
  • Revêtement sur les composants internes et électroniques pour résister aux conditions salines corrosives
  • Éléments d’étanchéité et enclos IP65 standard
  • Protection contre la pluie et l’humidité

Cela vous intéresse? Nous sommes là pour vous aider!

Faites-nous part de vos besoins et nous vous aiderons à découvrir la solution parfaite pour votre projet.