Choisissez votre région et votre langue

Menu

Gestionnaire de réseau ADMS

Système avancé de gestion de la distribution (ADMS)

ADMS est une solution intégrée pour la gestion de la distribution, permettant aux services publics de relever leurs défis quotidiens. Il fournit la fonctionnalité nécessaire pour optimiser le fonctionnement sûr et efficace des réseaux de distribution de sous-transmission, de moyenne et basse tensions.

ADMS offre des capacités de surveillance et de contrôle en temps réel, d’analyse de réseau, d’optimisation de réseau et de détection de panne sur une plateforme logicielle intégrée. En gérant efficacement leurs actifs de distribution, les services publics peuvent mieux faire face au monde de la distribution en constante évolution, améliorant ainsi la fiabilité et réduisant l’impact des pannes.

Basé sur l’architecture orientée service (SOA), ADMS offre une interopérabilité et une fonctionnalité accrue dans une gamme complète de solutions de réseau intelligent.

Principales caractéristiques 

  • SCADA de distribution – offre la fonctionnalité requise pour la surveillance et le contrôle complets du réseau des systèmes d’alimentation électrique.
  • Applications réseau avancées – fournissant aux opérateurs les outils d’analyse pour prendre des décisions éclairées et gérer le réseau efficacement.
  • Gestion de la détection de panne – un système essentiel à la mission qui peut être utilisé simultanément par des centaines d’utilisateurs. Il intègre l’information sur les clients, l’état du système et les ressources, fournissant une plateforme pour le soutien aux décisions opérationnelles.
  • Analytique avancée – offrant une vue intégrée de l’efficacité, de la disponibilité et de l’économie du système.
  • Gestion des DER – réduire les écarts de tension et augmenter la capacité d’hébergement dans les réseaux avec une pénétration élevée des DER.
  • Gestion de l’équipe et des ressources – un système de gestion qui utilise de façon optimale toutes les ressources pour promouvoir la sécurité et améliorer les opérations.

Principaux avantages
 

  • Amélioration de la fiabilité du système
  • Amélioration de la satisfaction de la clientèle
  • Réduction du coût total de possession
Gestionnaire de réseau ADMS

Explorer les caractéristiques d’ADMS

Ressources

CenterPoint Energy obtient une réponse impressionnante en cas de panne avec le Gestionnaire de réseau ADMS