Automatisation de la distribution principale
Voir mieux et plus profondément dans la grille
Les sous-stations de distribution principales sont les éléments de base de toute grille de distribution. Hitachi Énergie a automatisé ces sous-stations pour assurer une interopérabilité optimale, grâce à des normes internationales comme IEC 61850, et pour fournir aux exploitants et aux propriétaires de réseaux le plus haut niveau d’efficacité et une productivité accrue. Sans une protection adéquate, ces sous-stations peuvent rapidement tomber en panne. Hitachi Énergie a prévenu que cela se produisait avec succès au cours des 100 dernières années, avec des relais de protection et des disjoncteurs connectés à des solutions de télécommunication à toute épreuve.
De nos jours, l’automatisation moderne est numérique. Ainsi, les sous-stations numériques peuvent augmenter la contrôlabilité, faciliter l’intégration des énergies renouvelables intermittentes et améliorer la sécurité en remplaçant les transformateurs de courant et de tension conventionnels par des capteurs de courant et de tension modernes. L’automatisation Hitachi Énergie permet la numérisation du réseau afin que nos clients puissent améliorer la fiabilité et assurer un approvisionnement en énergie propre et sécuritaire pour leurs consommateurs.
La mise en œuvre de l’automatisation dans votre réseau de distribution permet de :
Visibilité accrue
Réduction de la fréquence et de la durée des pannes
Amélioration de la fiabilité et de l’efficacité du réseau
Intégration de ressources énergétiques plus distribuées
Nos produits, services et solutions
Applications
Plus de renseignements
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.