Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

Flexibilité technique pour la distribution secondaire

Armoire SDA500

L’armoire de commande intelligente SDA500 basée sur RTU offre la bande passante complète des fonctionnalités du système de distribution secondaire dans une solution prête à l’emploi. Il s’agit d’un système d’automatisation normalisé, préconçu et rentable pour les sous-stations de distribution secondaires.

Nous améliorons la fiabilité et l’efficacité du réseau afin que vous puissiez contrôler le réseau, n’importe où, n’importe quand.

Aperçu des avantages sociaux

 

  • Solution agile, rentable et évolutive pour tous les niveaux d’automatisation de la distribution secondaire
  • Installation, mise en service et entretien faciles
  • Armoire précâblée et entièrement testée

Niveaux d’automatisation

Le niveau d’automatisation de base est la surveillance. Cela permet la collecte et la communication d’informations d’état sur divers dispositifs de commutation et transmet les indications générales d’alarme dans la sous-station au centre de contrôle de distribution et/ou au système d’automatisation de la sous-station de niveau supérieur. La fonctionnalité de commande peut être facilement ajoutée pour permettre la commande à distance des actionneurs du réseau, tels que les disjoncteurs, les interrupteurs de coupure de charge, les changeurs de prise de charge, etc.

L’armoire intelligente peut facilement être étendue pour atteindre le niveau d’automatisation le plus élevé. Cette version permet l’acquisition de mesures analogiques à partir du réseau et peut détecter le passage du courant de défaut. Les mesures analogiques peuvent comprendre les courants et les tensions, la puissance active et réactive, l’analyse de la qualité de l’alimentation ainsi que les mesures environnementales de la sous-station (température, humidité).Diverses technologies sont disponibles pour acquérir des mesures analogiques qui dépendront des capteurs disponibles dans le réseau, comme les transformateurs de courant et de tension conventionnels ou les capteurs numériques.

L’armoire de commande intelligente la plus avancée comprend également une fonctionnalité de protection. Avec une protection ajoutée, le système peut déclencher le disjoncteur lorsqu’un défaut est détecté, allant d’un pas au-delà de l’indication de passage de défaut simple. L’ajout de dispositifs de protection plus profonds dans le réseau permet une séparation plus rapide d’une section défectueuse, améliorant davantage la fiabilité du système*.

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.