Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

Prise en charge Volt-var

La solution de gestion volt-var permet de réduire les pertes d’énergie en minimisant les flux de puissance réactifs, en maintenant les tensions dans les limites et en réduisant la puissance de crête par réduction de tension. L’observabilité améliorée et la sensibilisation aux pannes du réseau à moyenne tension et à basse tension sont la première étape vers une automatisation avancée du réseau.

La combinaison de notre solution de base éprouvée en automatisation de la distribution avec l’application avancée d’automatisation du réseau permet d’avoir un impact significatif sur la fréquence et de réduire la durée des interruptions. Garder les tensions dans les limites pour réduire les pertes de puissance et augmenter l’efficacité du réseau.

Fonctions

  • Contrôle de tension amélioré
  • Reconfiguration du réseau
  • Intégration du stockage de réseau
  • Intégration des ressources énergétiques distribuées et des énergies renouvelables
  • Réduction de la tension de conservation (CVR)
Avantages
 
  • Amélioration de la qualité de l’alimentation électrique grâce à de meilleurs profils de tension
  • Réduire les pertes d’énergie
  • Augmenter la capacité d’hébergement du réseau
  • Améliorer le contrôle significatif de la tension
  • Utilisation plus efficace du réseau de distribution

Inscrivez-vous au prochain webinaire

Optimisation et contrôle Volt-var

Il s’agit d’un exemple d’application. Différents produits peuvent être utilisés en fonction des préférences et des exigences spécifiques.

Solutions personnalisées

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.