Choisissez votre région et votre langue

Menu

REC650 - Commande de baie

Pour un contrôle optimisé et un fonctionnement fiable de votre parc de commutations, le REC650 est votre meilleur choix pour les applications de sous-transmission.

REC650 offre une solution « prête à l’emploi » optimale pour le contrôle de l’appareil d’un disjoncteur unique dans les arrangements de barre omnibus simple et double. Les variantes testées sont équipées et configurées avec une fonctionnalité de surveillance étendue et des paramètres par défaut pour une manipulation facile des produits, de la commande, de l’ingénierie et de la mise en service à un fonctionnement fiable. 

Les EEI de la série 650 (dispositif électronique intelligent) ont un certain nombre de fonctions utiles, comme un nombre significativement réduit de paramètres et une fonctionnalité IED HMI étendue, y compris 15 DEL d’indication tricolore dynamiques par page, sur un maximum de trois pages, et des raccourcis à boutons-poussoirs configurables pour différentes actions.

Dans les EEI de la série 650, les paramètres les plus basiques sont réglés avant la livraison en usine. Vous n’avez qu’à définir les paramètres spécifiques à votre application. Cela vous permet d’utiliser rapidement vos EEI. Le manuel d’application comprend des exemples de configuration pour soutenir vos ingénieurs en protection.

Relion – Confiance totale

Les EEI REC650 de contrôle de baie appartiennent à la famille de produits de protection et de contrôle Relion. La gamme de produits Relion offre une vaste gamme de produits pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des systèmes d’alimentation. Pour garantir des solutions interopérables et évolutives, les produits Relion ont été conçus pour mettre en œuvre les valeurs fondamentales de la norme CEI 61850. Grâce à la technologie de pointe d’Hitachi Énergie, à la connaissance des applications mondiales et au réseau d’assistance expérimenté, vous pouvez être entièrement sûr que votre système fonctionne de manière fiable, peu importe la situation.

En savoir plus

Jusqu’à dix appareils primaires peuvent être contrôlés et visualisés localement avec REC650. Le contrôle est basé sur le principe de sélection avant l’utilisation, ce qui assure un fonctionnement sécurisé et aide à éviter les erreurs humaines.

En sélectionnant l’écran de commande comme écran par défaut dans REC650, vous pouvez rapidement exécuter des commandes de commande et voir les valeurs de mesure et les indications de position les plus importantes.

Il y a trois pages d’indications d’alarme et chaque page comprend 15 DEL d’indication dynamiques tricolores. Ces DEL tricolores peuvent présenter l’état de tout signal d’entrée binaire sur l’IHM des EEI REC650.

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.