Choisissez votre région et votre langue

Menu

La gamme COMBIFLEX comprend des relais auxiliaires, de déclenchement, de signalisation et de supervision et une variété d’accessoires de montage.

Les relais auxiliaires sont utilisés comme interface entre le relais de protection et le disjoncteur, ou comme relais de multiplication ou de signalisation de contact lorsqu’ils sont utilisés avec des relais de protection ou avec de l’équipement primaire comme un disjoncteur ou un isolateur. Les divers accessoires font partie du système de construction COMBIFLEX, qui offre une flexibilité de montage tout en maintenant un niveau de sécurité très élevé.

Il est également possible de combiner les relais auxiliaires COMBIFLEX avec les produits de la gamme de produits de protection et de contrôle Relion® ou d’autres relais de protection pour ajouter des fonctionnalités telles que le verrouillage, la réinitialisation du verrouillage ou le renforcement des contacts externes.

COMBIFLEX, COMBITEST and Relion family IEDs

Avantages

Qualité et performance

Facile et flexible

Sécuritaire et sécuritaire

Gain de temps

Économique

Notre offre :

Communiquez avec nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.