Relais auxiliaires
Les relais auxiliaires sont utiles pour les installations où il existe des exigences élevées en matière de temps de fonctionnement et de contact nominal (fonction de rupture élevée) ou où les relais de type industriel normaux ne sont pas optimaux. Ces relais sont particulièrement adaptés aux circuits de protection et de contrôle, aux environnements hautement corrosifs ou aux régions où l’on s’attend de plus en plus à une activité sismique. Un aspect clé de cette dernière solution est que des fonctions telles que le déclenchement, le verrouillage et la multiplication peuvent être facilement et facilement réalisées avec un seul relais ou une combinaison de relais.
Notre offre :
- RSMB 1/2
- RSMD 1/2
- RSMS 1
- RSMVB 2
RSMB 1/2
Les relais RSMB sont des relais auxiliaires de fonctionnement destinés à des applications générales. Les relais sont également adaptés au déclenchement, au blocage, au verrouillage, etc. dans les systèmes de protection, de contrôle et industriels. Les relais ont une construction robuste avec un couvercle antipoussière. Le RSMB 1 compte jusqu’à 7 contacts et le RSMB 2 compte jusqu’à 15 contacts. Certains modèles ont des indications DEL pour le fonctionnement.