Supervision et signalisation
Les relais de signalisation et de supervision font partie intégrante de la famille de relais COMBIFLEX-S. Ces relais sont mis en œuvre pour la surveillance des circuits critiques et les indicateurs de signal dans les applications électriques.
Bien que des relais de supervision soient appliqués pour la supervision des circuits de déclenchement et des bobines de déclenchement des disjoncteurs, les relais de signalisation sont utilisés pour fournir une indication visuelle du fonctionnement des fonctions de protection et de la multiplication des contacts.
Notre offre :
- RSSF 1
- RSEM 1
RSSF 1
Le type RSSF 1 est un relais d’indicateur de signal destiné à être utilisé comme indicateur de fonctionnement. Les relais sont dotés d’indicateurs de réinitialisation manuelle ou d’autoréinitialisation. Un type de tension nulle est disponible et peut être utilisé pour surveiller les tensions d’alimentation CC. Jusqu’à deux bobines sont disponibles dans un seul relais.