Relais auxiliaires
Les relais auxiliaires sont destinés aux installations où des exigences de fonctionnement élevées existent, soit en termes de temps de fonctionnement ou de valeur nominale de contact (service de rupture intensif), soit lorsque les relais de type industriel normaux ne sont pas appropriés. Les relais sont adaptés au déclenchement, au blocage, au verrouillage, à la signalisation, etc. dans les systèmes de protection, de contrôle et industriels. Les relais auxiliaires d’Hitachi Énergie ont une faible consommation d’énergie, économisent de l’espace et ont un haut degré de sécurité. Ils sont disponibles en différentes valeurs nominales et configurations de bobine et de contact.
Notre offre :
- RXMA
- RXMB
- RXMC
- RXMD
- RXME
- RXMH
- RXMM
- RXMN
- RXMS
- RXMT (classique)
- RXMVB
- RXMVC
RXMA - Relais à usage général
RXMA 1
Le RXMA 1 est un relais auxiliaire polyvalent ayant jusqu’à 7 contacts. La simplicité de conception et le faible fardeau en font un relais d’interposition dans l’équipement de commande, la multiplication des contacts, les fins générales de signalisation et diverses applications dans les ensembles de relais et les panneaux de protection.
Les contacts sont de la conception bifurquée à deux contacts ayant deux voies pour le courant en parallèle, ce qui donne une sécurité accrue pour le contact. Il est conçu pour un fonctionnement c.c. (c.a. via diodes RTXE) et n’occupe qu’un seul siège de relais modulaire COMBIFLEX. Ce relais offre également une longue durée de vie mécanique.
Principales caractéristiques :
- Jusqu’à 7 contacts
- Faible consommation d’énergie
- Longue durée de vie mécanique
- Les contacts doubles offrent une fiabilité élevée, même à basse tension
- Large plage de fonctionnement
RXMA 2
RXMA 2 est une variante de RXMA 1, avec une plaque de raccordement de borne plus grande et un plus grand nombre de contacts.
RXMA 2 convient pour le déclenchement, le blocage, le verrouillage, la signalisation, etc. dans les systèmes de protection, de contrôle et industriels. Le RXMA 2 est également utilisé comme relais de répétition (miroir) de position de disjoncteur avec jusqu’à 15 contacts. Il est également destiné à d’autres installations exigeantes où un fonctionnement fiable et des relais auxiliaires à contact multiple de haute qualité et à faible charge (< 2 W) sont nécessaires et dans les cas où les relais industriels de qualité inférieure ne sont pas appropriés.
Principales caractéristiques :
- Jusqu’à 15 contacts
- Faible consommation d’énergie
- Longue durée de vie mécanique
- Les contacts doubles offrent une fiabilité élevée, même à basse tension
- Large plage de fonctionnement