Mesure des relais
La gamme de relais de mesure d’Hitachi Énergie est composée principalement de relais de mesure de tension statiques ou à microprocesseur. Nous avons des variantes qui peuvent mesurer CA CA seulement ou CA et CC dans un seul module. Les relais sont utilisés dans des applications industrielles ou de sous-tension, comme la protection contre les surtensions ou les sous-tensions, la protection contre la tension au point neutre, ou dans des applications où la tension CC doit être surveillée.
Notre offre :
- RXBA
- RXEDA/RAEDA
- RXETB
- RXHB/RAHB
- RXHL/RAHL
- RXIB
- RXIG/RAIG
- RXIDK/RAIDK
- Relais RXEG
- RXEDK/RAEDK
RXBA - Relais de supervision de fusible
Le RXBA 4 est un relais statique triphasé qui détecte les défaillances des fusibles en comparant les tensions des deux côtés du fusible dans chaque phase. Il détecte les défaillances de fusible monophasé, biphase ou triphasé en moins de 8 ms et est utilisé pour bloquer le déclenchement du relais de protection de distance haute vitesse en cas de défaillance du fusible.
Le RXBA 4 peut également être utilisé pour bloquer d’autres relais de protection où la défaillance du fusible provoquera des déclenchements inutiles tels que des relais de sous-tension, des relais de sous-impédance, etc.
Principales caractéristiques :
- Détecte les défaillances des groupes de fusibles principaux et pilotes
- Peut être utilisé avec des disjoncteurs miniatures
- Sorties de contact pour le blocage et l’alarme des défaillances sur le groupe de fusibles principal et pilote
- Ne nécessite aucune alimentation auxiliaire
- Indication à DEL du fusible défectueux
RXEDA/RAEDA - Relais de surtension temporelle et ensembles de protection
RXEDA 1 est un relais de surtension basé sur microprocesseur. Le relais peut être utilisé pour CA CA ou CC. L’entrée CA peut être monophasée à deux ou trois phases, avec ou sans neutre.
Le relais peut également être utilisé comme relais instantané de sous-tension monophasée. Dans le cas d’applications de sous-tension triphasée utilisant un seul relais, le relais réglera la sous-tension requise dans toutes les phases afin de fonctionner.
Puisque le relais n’a pas besoin d’une alimentation CC auxiliaire distincte, il peut être remplacé par des relais électromécaniques.
Le RXEDA 1 est doté d’une minuterie intégrée et d’une indication à DEL de la fonction de déclenchement différé. Une sortie de démarrage peut être utilisée comme solution de rechange au fonctionnement des deux sorties après le délai.
Principales caractéristiques :
- Les plages de tension de réglage sont de 20 à 300 V CC et de 15 à 210 V CA, 15 à 400 Hz
- Plage de temps de réglage de 0 à 10 s
- Deux contacts de commutation de sortie : un pour le démarrage et un pour la fonction temporelle ou les deux pour la fonction temporelle
- Rapport de réinitialisation élevé; > 97 %
- Aucune tension auxiliaire requise
RXETB - Relais de supervision de fusible
Le RXETB 1 fonctionne en cas de défaillance du fusible dans une ou deux phases d’un système triphasé ou si la tension dans une phase chute sous 40 % de la tension nominale et que les deux autres phases ont une tension nominale. Il est peu probable qu’une défaillance du fusible se produise dans les trois phases; par conséquent, le relais RXETB 1 est suffisant dans la plupart des cas.
Le principe de mesure est basé sur une comparaison entre le point neutre du transformateur de tension et un point neutre interne dérivé des trois phases. Lorsqu’une différence de tension est détectée, les deux relais de sortie, chacun avec un contact de commutation, fonctionnent.
À l’aide d’un bouton à l’avant, l’opération peut être réglée pour être retardée jusqu’à 10 secondes. Pendant le fonctionnement, une DEL rouge est allumée à l’avant du relais.
Les charges connectées phase à phase non équilibrées ne sont pas un problème en raison des tensions restantes élevées. Si le relais fonctionne en raison d’une chute de tension dans une phase, il se réinitialisera lorsque la tension dépasse 75 % de la tension nominale.
Principales caractéristiques :
- Détecte les défaillances des fusibles monophasés ou biphases
- Est utilisé avec des fusibles seulement
- Détecte le déséquilibre de tension dans un groupe triphasé
- Délai de fonctionnement réglable de 0 à 10 s
- Le fonctionnement est indiqué par une DEL rouge
- Utilisé pour déclencher une alarme différée de défaillance du fusible dans le circuit d’alimentation c.a., p. ex., à l’équipement de synchronisation et de mesure de l’énergie
RXHB/RAHB - Relais de défaillance du disjoncteur compact et ensembles de protection
Le relais de courant compact RXHB 411 a une vaste gamme d’applications en tant que partie importante de la protection de secours pour les alimentations et les lignes, les transformateurs, les batteries de condensateurs, les chaudières électriques ainsi que pour les générateurs et les moteurs.
Principales caractéristiques :
- Relais de défaillance de disjoncteur numérique compact triphasé
- Protection contre les défaillances des disjoncteurs monophasés et triphasés
- Protection contre les désaccords avec les poteaux
RXHB 411 est disponible en quatre versions différentes :
- Version de base
- Version de base avec protection contre les surintensités et les fuites à la terre
- Version de base avec option E/S binaire
- Version de base avec protection contre les surintensités et les défauts de terre et option d’E/S binaire
Options :
- Protection contre les surintensités de phase avec deux phases et délai défini
- Protection contre les fuites à la terre avec deux étapes et un délai défini
- 4 entrées supplémentaires et 4 sorties supplémentaires
RXHL/RAHL - Relais de surintensité compacts RXHL 4xx et protection de ligne RAHL 4xx
Les quatre relais de surintensité et de fuite à la terre RAHL/RXHL 401, 411, 421 et 422 sont destinés aux applications de système d’alimentation et comme relais de secours aux bornes des séries 650 ou 670 à tous les niveaux de tension du système, y compris EHV. Toutes les courbes temporelles sont fournies conformément à la norme CEI 60225-3, la fonction de surcharge de réplicat thermique et l’IR et une courbe logarithmique spéciale pour les défauts de terre dans les systèmes EHV sont également disponibles. Des défauts de phase et de terre intermittents peuvent être détectés. Les relais sont également destinés à la modernisation et au remplacement de modèles de relais électromécaniques et statiques antérieurs.
RXHL/RAHL 401
- Trois étapes pour les fonctions d’alarme et de déclenchement de surintensité de phase I >, I >>, I>>>
- Trois étapes pour les fonctions d’alarme de fuite à la terre et de déclenchement
- Remplace RXIDK 4 et RAIDK 400
RXHL/RAHL 411
- Trois étapes de protection triphasée contre les surintensités retardées ou instantanées, I >, I >>, I>>> alarme et déclenchement
- Protection triphasée contre les surcharges thermiques, alarme Q> et fonctions de déclenchement
- Trois niveaux de protection contre les défauts de terre instantanés ou différés, fonctions d’alarme et de déclenchement IN >, IN >>, IN>>>
- Protection contre les pannes de disjoncteur, détection de courant neutre et triphasée, logique de temporisation sélectionnable et déclenchement à nouveau pour les applications de déclenchement unipolaires à & trois pôles
- Fonction de désaccord de pôle basée sur une mesure séparée du niveau de courant de phase
- Fermeture automatique, jusqu’à 4 tentatives (option)
- Carte E/S supplémentaire avec 4 entrées optocoupleuses et 4 sorties relais (en option)
RXHL/RAHL 421 pour les systèmes mis à la terre à haute impédance
RXHL/RAHL 422 pour systèmes à mise à la terre solide ou à faible impédance
- Trois étapes de protection contre les surintensités instantanées ou à deux phases différées, I >, I >>, I>>> alarme et déclenchement
- Protection triphasée contre les surcharges thermiques, alarme Q> et fonctions de déclenchement
- Trois niveaux de protection contre les défauts de terre directionnels ou non directionnels temporisés ou instantanés pour les fonctions d’alarme et de déclenchement des réseaux efficacement mis à la terre, IN >, IN >>, IN>>> . - Tension de polarisation jusqu’à 0,5 %. - Angle caractéristique réglable de 0° à 90°.
- Protection contre les défaillances de disjoncteur, détection de courant neutre et triphasée, logique de temporisation sélectionnable
- Fonction de désaccord de pôle basée sur une mesure séparée du niveau de courant de phase
- Fermeture automatique, jusqu’à 4 tentatives (option)
- Carte E/S supplémentaire avec 4 entrées optocoupleuses et 4 sorties relais (en option)
Fonctions communes
RXIB - Relais de courant haute vitesse, 50 ou 60 Hz
Le RXIB 24 est un relais de surintensité c.a. haute vitesse statique généralement utilisé lorsque des temps de fonctionnement et de réinitialisation rapides et constants sont requis. Sa vitesse et sa constance rendent le RXIB particulièrement adapté aux applications de défaillance de disjoncteur lorsqu’il est important que le temps de défaillance du disjoncteur de réglage ne soit pas indûment influencé par les variations de fonctionnement ou le temps de réinitialisation du relais de mesure du courant.
Principales caractéristiques :
- Temps de fonctionnement de 4 à 15 ms
- Temps de réinitialisation de 5 à 11 ms
- Plage totale de 10 mA à 15 A pour quatre modèles
- Faible charge CT et capacité de surcharge élevée
RXIG/RAIG - Relais et protection contre les surintensités
Le relais de mesure de courant RXIG est un relais de courant alternatif instantané statique qui peut être utilisé comme protection contre les surintensités ou les sous-intensités. Les protections instantanées et temporisées contre les surintensités avec RXIG sont utilisées dans un certain nombre d’applications différentes, telles que :
- protection contre les courts-circuits
- protection contre les fuites à la terre
- protection contre le déséquilibre de la batterie de condensateurs
- protection contre les courts-circuits d’intertournement de la génératrice
- relais de surintensité bloquants pour la protection de la barre omnibus
- applications spéciales, comme le blocage de la réglementation des changeurs de prise
Il existe trois versions de RXIG :
- RXIG 21 avec caractéristique de fréquence droite
- RXIG 22 qui a réduit la sensibilité aux fréquences plus élevées
- RXIG 28 avec une consommation d’énergie c.a. très faible
Les protections contre les surintensités RAIG sont constituées en fonction du relais de surintensité RXIG 2. RAIG est disponible en plusieurs versions, avec et sans relais temporisé et avec différentes fonctions sur les sorties de déclenchement.
Principales caractéristiques :
- Interrupteur de test et indication de déclenchement inclus de série
- Version avec sortie de déclenchement à usage intensif et moyen
- Plage de réglage totale de 2,5 mA à 45 A
- Le rapport de réinitialisation élevé permet un réglage proche des valeurs de service maximales
- Capacité de transport de courant continu élevée
RXIDK/RAIDK - Ensembles relais et protection contre les surintensités/défauts de terre
RXIDK 2H est un relais de surintensité temporelle à microprocesseur monophasé qui est disponible dans les ensembles RAIDK multiphase et de fuite à la terre. Le RXIDK 2H est doté de boutons de réglage et de sélecteurs simples pour différentes caractéristiques de surintensité inverse et de temporisation fixe, ainsi que des valeurs de fonctionnement et des temporisations. Il est utilisé comme protection contre les courts-circuits et les défauts à la terre pour tous les types d’objets du réseau.
Les caractéristiques de décalage temporel disponibles et les temps de récupération courts, ainsi que les éléments de mesure indépendants dans chaque phase et pour les défauts de terre, assurent la pertinence sur les réseaux d’importance majeure, où la sélectivité et les temps de déclenchement de secours courts sont essentiels. Il est doté de quatre DEL à l’avant pour l’indication de démarrage, de déclenchement et d’autosurveillance.
RXIDK 2H est compatible avec les relais RXIDF 2H obsolètes et est donc offert comme pièce de rechange.
Principales caractéristiques :
- Éléments de mesure indépendants
- Trois versions avec différentes plages de courant et plages de réglage larges
- Des versions avec commutateur de test intégré, convertisseur CC/CC et relais de déclenchement robustes sont disponibles
- Disponible avec filtres intégrés en option pour différentes caractéristiques de fréquence
Relais RXEG
RXEG est un relais de mesure de tension statique qui peut être utilisé pour la protection contre les surtensions ou les sous-tensions. Les relais nécessitent une alimentation CC CC auxiliaire pour fonctionner. Des modèles adaptés à différentes tensions auxiliaires et quantités de mesure d’entrée sont disponibles.
RXEDK/RAEDK - Relais de surtension/sous-tension et ensembles de protection
RXEDK 2H est un relais de surtension/sous-tension basé sur microprocesseur avec deux étages de mesure, qui peuvent être commutés pour les fonctions de surtension ou de sous-tension indépendamment les uns des autres.
L’étape 1 est programmable pour deux fonctions de temps différentes; caractéristique de temps défini et caractéristique de temps inverse.
L’étape 2 a une caractéristique de temps définie, réglable de 0 à 10 s.
RXEDK 2H peut être utilisé dans un certain nombre d'applications différentes, telles que la protection contre les défauts de terre de tension de point neutre, de surtension, de surtension flash, de sous-tension ou de stator. Les filtres intégrés en option offrent des possibilités d’application étendues. Par exemple, un modèle mesurant la troisième harmonique est disponible. D’autres fréquences d’intérêt peuvent également être citées.
- Larges plages de réglage en deux étapes de mesure
- Délais de fonctionnement intégrés pour les deux étapes
- Réglage de surtension et de sous-tension sélectionnable pour les deux niveaux
- Permet de régler des valeurs de service proches des valeurs maximales en raison du rapport de réinitialisation élevé
- Disponible avec filtres en option pour une réponse en fréquence différente
- Faible fardeau