Choisissez votre région et votre langue

Menu

Les ensembles de protection COMBIFLEX offrent des fonctions de mesure et de protection monophasées ou triphasées comme la tension, le courant, la fréquence, etc. Les ensembles de protection sont construits en combinant des relais de mesure et auxiliaires. Les interrupteurs de test sont inclus dans les assemblages dans de nombreux cas. Les ensembles sont construits sur des barres d’appareillage et des embases de raccordement, qui offrent la flexibilité de combiner divers modules au besoin pour l’application.

Notre offre :

RAIG/RXIG - Relais et protection contre les surintensités

Le relais de mesure de courant RXIG est un relais de courant alternatif instantané statique qui peut être utilisé comme protection contre les surintensités ou les sous-intensités. Les protections instantanées et temporisées contre les surintensités avec RXIG sont utilisées dans un certain nombre d’applications différentes, telles que :

  • Protection contre les courts-circuits
  • Protection contre les fuites à la terre
  • Protection contre le déséquilibre de la rangée de condensateurs
  • Protection contre les courts-circuits intertours de la génératrice
  • Relais de surintensité bloquants pour la protection de la barre omnibus
  • Applications spéciales, comme le blocage de la réglementation du changeur de prise

 Il existe trois versions de RXIG :

  • RXIG 21 avec caractéristique de fréquence droite
  • RXIG 22 qui a réduit la sensibilité aux fréquences plus élevées
  • RXIG 28 avec consommation d’énergie c.a. très faible

 Les protections contre les surintensités RAIG sont constituées en fonction du relais de surintensité RXIG 2. RAIG est disponible en plusieurs versions, avec et sans relais temporisé et avec différentes fonctions sur les sorties de déclenchement.

Principales caractéristiques :

  • Interrupteur de test et indication de déclenchement inclus de série
  • Version avec sortie de déclenchement à usage intensif et moyen
  • Plage de réglage totale de 2,5 mA à 45 A
  • Le rapport de réinitialisation élevé permet un réglage proche des valeurs de service maximales
  • Capacité de transport de courant continu élevée 
RAIG/RXIG - Relais de surintensité