Équipement d’essai
La gamme d’équipements d’essai comprend les commutateurs d’essai COMBITEST, les poignées d’essai et les accessoires. Les commutateurs de test COMBITEST permettent des tests de sécurité en service des relais de protection.
Notre offre :
- LE PLUS COMBITUEL
- RTXP
COMBITEST - Système de test de relais
Le système de test à relais COMBITEST offre une vaste gamme de capacités de test. Toutes les parties du relais COMBIFLEX et du système global sont accessibles pour les tests. COMBITEST signifie également une sécurité supplémentaire du personnel pendant les tests.
Lors d’un test, il est possible d’injecter des signaux au relais isolé afin d’observer ses limites de performance et de fonctionnement. Les problèmes peuvent donc être découverts avant qu’une opération de protection réelle ne soit requise. Une caractéristique de sécurité dans COMBITEST est que le court-circuit de TDM est automatique dès l’insertion de la poignée de test dans l’interrupteur de test. Aucun lien de court-circuit externe n’est nécessaire sur la poignée de test. Les circuits de déclenchement sont interrompus avant le court-circuit du TC pendant l’insertion de la poignée de test.
L’installation de test d’injection secondaire peut également être utilisée pour permettre au système à relais de recevoir un événement simulé ou enregistré du système d’alimentation en mode « lecture ». Cela permet de tester les cas, ce qui peut avoir causé une confusion ou une préoccupation dans le fonctionnement du relais ou un manque de fonctionnement. La lecture numérique peut également être facilitée à l’aide du logiciel de simulation du système de test.
Principales caractéristiques :
- Séquence sans danger de déconnexion des circuits de déclenchement lorsque la poignée de la fiche de test est insérée.
- Fonction de verrouillage de sorte que lorsque la poignée de la fiche de test est retirée, le relais se stabilise en position de réinitialisation avant que les circuits de déclenchement ne soient restaurés.
- Isolation complète des circuits du transformateur d’instrument secondaire.
- La fiche de blocage de déclenchement, qui isole un circuit de déclenchement sans interrompre d’autres circuits, permet de surveiller la sortie de déclenchement et fournit également une indication visuelle d’un circuit de déclenchement isolé.
- La poignée de blocage, qui déconnecte tous les circuits, est acheminée par l’interrupteur d’essai.
- Bouchon de test de l’ampèremètre avec dispositif de court-circuit automatique local en cas d’ouverture accidentelle d’un circuit CT.
- Bloc d’alimentation de la station auxiliaire disponible pour l’utilisation de l’équipement d’essai.
- Bases d’extension qui facilitent la mesure et le réglage des circuits du module enfichable.