Relais temporels
Les relais temporisés de la gamme COMBIFLEX sont constitués de relais avec des fonctions de délai d’activation, de délai d’abandon ou de somme. Les applications typiques comprennent les déclenchements retardés dans les applications de protection ou comme éléments de temporisation dans l’équipement de contrôle d’automatisation et les processus industriels. L’avantage unique de ces relais est leur adéquation à une tension d’entrée CC ou CA étendue et à une plage de réglages étendue dans un seul relais.
Notre offre :
- RXKA
- RXKL
- RXKM
RXKA - Relais temporisé pour délai de prise en charge ou de décrochage
Le relais RXKA 1 est une minuterie programmable universelle à faible coût qui offre des fonctions de prise en charge, de décrochage ou de temporisation par impulsion.
La minuterie est utilisée dans les applications de relais où les exigences de fiabilité sont élevées, mais où le réglage de la précision jusqu’à la milliseconde n’est pas un problème. La répétabilité de la temporisation est bonne et convient à la plupart des fonctions de protection, de logique et de signalisation du système d’alimentation, où un seul contact de commutation peut être requis.
Pour les applications de précision exigeantes et de courte durée, par exemple le relais de défaillance de disjoncteur et lorsque deux contacts de commutation sont nécessaires, nous recommandons la minuterie RXKL 1. La vaste gamme de réglages permet d’utiliser le RXKA 1 comme remplacement pour de nombreux autres types de minuteries.
Principales caractéristiques :
- Tension CC actionnée
- Plage de temporisation de 0,1 à 320 s
- Un contact de sortie inverseur
- Indications DEL de réinitialisation automatique de démarrage et de déclenchement