L’unité de mesure de phaseur (PMU) est un composant vital des systèmes de surveillance de grande surface (WAMS) capables de mesurer l’amplitude de la tension et l’angle de phase à chaque bus du système d’alimentation, ainsi que l’amplitude du courant et l’angle de phase à chaque branche (lignes, transformateurs et autres éléments de série), simultanément et continuellement. À l’aide d’unités de mesure de phaseur, le WAMS peut produire des synchrophaseurs, ou des valeurs de phaseur dérivées synchronisées dans le temps, pour compléter l’image du réseau électrique fonctionnel.
Les données de chaque PMU sont synchronisées dans le temps par l’intermédiaire de récepteurs du système de positionnement global (GPS) – jusqu’à une précision d’une microseconde – et regroupées dans le concentrateur de données dehaseur (PDC) plusieurs fois par seconde. Les phaseurs mesurés simultanément fournissent des instantanés des conditions aux nœuds surveillés. En comparant ces instantanés, l’état d’équilibre, ainsi que l’état dynamique des nœuds critiques, peuvent être observés sur les réseaux de transmission et de sous-transmission.
RES670 est une unité de mesure de phaseur qui fournit les tensions et les courants CA du système d’alimentation comme synchrophaseurs, fournissant des pièces réelles et imaginaires ou l’amplitude et l’angle de phase. Les capacités de communication de RES670 comprennent IEEE C37.118 pour les solutions WAMS et IEC 61850 pour une intégration facile dans un système d’automatisation de sous-station existant. En outre, avec la fonctionnalité de mesure des données du phaseur, plusieurs fonctions de protection et de contrôle des EEI Relion de la série 670 sont disponibles dans RES670.
En savoir plus
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.