Téléchargement gratuit du logiciel CAP 540
Boîte à outils du terminal CAP 540
Avec la version de base du CAP 540, l'utilisateur peut travailler avec les paramètres et les données de perturbation des terminaux de transmission de la série 500. Téléchargez les deux fichiers, Configuration 1 et Configuration 2, et suivez les instructions d’installation données dans le manuel d’installation et de mise en service. Une connexion réseau rapide est fortement recommandée en raison de la taille du fichier.
Configuration 1 : CAPUCHON 540 (57 Mo)
Configuration 2 : TVP (30 Mo)
Après avoir téléchargé les deux fichiers, Configuration 1 et Configuration 2, veuillez télécharger le Service Pack (SP) afin d’obtenir les dernières améliorations.
- Le CAP540 est un micrologiciel/outil obsolète qui n’est pas pris en charge par l’équipe de soutien technique d’Hitachi Énergie
- Lors de l'installation dans Windows NT, Windows 200 et Windows XP, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur.
- Pour installer CAP540, vous devez utiliser Microsoft Windows plus ancien selon ce tableau :
Exigences relatives au système opératoire et au visualiseur d’aide
Système opératoire | AJOUTS | Visionneuse d’aide |
Windows 95 | DCOM 95 | Internet Explorer 4 ou version ultérieure |
Windows 98 | DCOM 98e édition | Internet Explorer 4 ou version ultérieure |
Windows NT 4.0 | Service Pack 4 ou supérieur | Internet Explorer 4 ou version ultérieure |
Windows 2000 | - | Internet Explorer 4 ou version ultérieure |
Windows XP Professionnel | Service Pack 1 | Internet Explorer 4 ou version ultérieure |
Quoi de neuf dans CAP 540 version 1.3
- Connexion réseau entre le PC distant et le PC de la sous-station
- Création d’un nouveau projet sur un disque optionnel
- Fonction de courriel améliorée pour la distribution des fichiers Comtrade
- Indications IHM à DEL pour afficher l’état des voyants IHM du terminal
- Déplacer/insérer des nœuds dans le navigateur
- Menus définis par l’utilisateur
Avis important
Les utilisateurs qui utilisent une version précédente du CAP 540 sans aucune option (p. ex., connexion à distance, configuration ou visualisation des paramètres) peuvent télécharger le CAP 540 version 1.3 et installer cette version en plus de la version précédente du CAP 540. Les utilisateurs ayant une ou plusieurs options installées exécutant des versions antérieures du CAP 540 ne doivent pas télécharger et installer le CAP 540 version 1.3 à des fins de mise à niveau. Les utilisateurs sous licence exécutant une ou plusieurs options doivent contacter leur représentant Hitachi Énergie local pour la mise à niveau vers CAP 540 version 1.3.
CAP 540*1.2 Service Pack 4 (SP 4)
Pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin de mettre à niveau vers CAP 540 version 1.3 avec CAP 540 version 1.2, le SP 4 contient les mises à jour nécessaires de la bibliothèque de terminaux pour les versions 1.2, 2.3 et 2.5 du terminal. CAP 540*1.2 SP 4 n’est pas conçu pour CAP 540 version 1.3.
CAP 540*1.3 Service Pack 4 (SP 4)
CAPUCHON 540*1,3 SP 4 suit CAP 540*1,3 SP 3. CAP 540*1.3 SP 4 n’est pas conçu pour CAP 540 version 1.2. CAP 540*1.3 SP 4 pour CAP 540 version 1.3 fournit les mises à jour suivantes à la boîte à outils du terminal CAP 540 ainsi que les mises à jour de la CAP 540*1.3 SP 1-3 précédente.
Veuillez noter : Le CAP 540*1.3 Service Pack 4 (SP 4) n’est nécessaire que si REO 517*2.4 est utilisé!
CAP 540*1.3 Service Pack 5 (SP 5)
Le Service Pack 5 pour CAP540 1.3-00 fournit la dernière mise à jour de la boîte à outils du terminal CAP540. Le Service Pack 5 suit le Service Pack 4.
Voici les correctifs apportés par le nouveau service pack :
- CAP540
- Problème de communication résolu avec les ordinateurs portables Lenovo T61p.
- PST (outil de réglage des paramètres)
- Correction de la discordance dans les masques d'événement. Les noms définis par l'utilisateur apparaissent maintenant correctement dans la TVP.
SP5 est considéré comme requis pour les utilisateurs ayant les problèmes mentionnés ci-dessus.
Configuration hors ligne
Avec chaque commande de terminaux de transmission de série 500, Hitachi Énergie génère des fichiers qui reflètent les fonctions exactes du terminal commandées. Ces fichiers peuvent être chargés dans le logiciel. Cela ajuste la bibliothèque de fonctions pour contenir les mêmes fonctions que les terminaux. Cela permet une ingénierie hors ligne efficace. Suivez les instructions dans l’accusé de réception de la commande ou communiquez avec votre représentant Hitachi Énergie local et les fichiers vous seront envoyés automatiquement par courriel.
Téléchargement gratuit du logiciel CAP 540
En savoir plus
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.