Contrôle de baie pour les sous-stations de transmission AIS
La solution garantit la sécurité opérationnelle dans les sous-stations de transmission AIS. Il comprend tous les composants requis pour la supervision et le contrôle locaux d’une alimentation complète, y compris le disjoncteur, tous les sectionneurs et les interrupteurs de mise à la terre.
La séparation des fonctionnalités et des composants du poste de commande et du kiosque de rassemblement garantit un câblage optimisé entre eux et avec l’appareillage de commutation lui-même.
Applications typiques :
- Sous-stations de transmission AIS
- Barres omnibus simples ou doubles plus bus de transfert
- Configurations d’un disjoncteur et demi
Caractéristiques :
- Contrôle local guidé de tous les objets de commutation motorisés via HMI de l’EEI de contrôle de baie REC 670
- Fonctionnement en deux étapes (sélectionner avant l’opération)
- Verrouillage de la baie, de la station et à double fonctionnement
- Informations sur le verrouillage de la station et du double fonctionnement via un bus de station câblé ou des messages GOOSE CEI 61850
- Supervision du système primaire et secondaire et visualisation des alarmes
- Contrôle et supervision des disjoncteurs
- Commande et supervision du sectionneur et du commutateur de mise à la terre
- Interface IEC 61850-8-1
Options :
- Régulateur de tension du transformateur
- Protection de secours
- Kiosque Marshalling pour installation extérieure
- Contrôle d’urgence CB dans le kiosque de rassemblement
- Intégration de transformateurs d’instruments non conventionnels ou d’unités de fusion autonomes utilisant le bus de processus CEI 61850-9-2
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.