Contrôle de baie pour les sous-stations de distribution
Que ce soit dans le cadre de la vaste gamme d’appareillages de commutation moyenne tension d’Hitachi Énergie ou comme solution de contrôle de toute autre sous-station de niveau de distribution AIS ou GIS, une gamme exhaustive de solutions de contrôle basées sur des EEI ou des RTU s’est avérée dans d’innombrables installations à travers le monde.
Les EEI de contrôle et de protection d’alimentation de la série Relion sont généralement installés dans les compartiments basse tension des appareillages de commutation moyenne tension dans les sous-stations de distribution pour les applications utilitaires, industrielles ou même en mer.
Les solutions d’automatisation de la distribution basées sur RTU complètent l’offre pour couvrir toute application de protection, de contrôle et d’automatisation, des sous-stations de distribution primaires et secondaires aux unités principales en anneau et aux installations sur poteau.
Applications typiques :
- Appareillage de commutation AIS et GIS
- Installations de distribution primaire et secondaire
Caractéristiques :
- EEI de protection et de contrôle du dispositif d’alimentation avec interface d’exploitation locale
- Fonctionnement en deux étapes (sélectionner avant l’opération)
- Verrouillage de la baie, de la station et à double fonctionnement
- Informations sur le verrouillage de la station et du double fonctionnement via un bus de station câblé ou des messages GOOSE CEI 61850
- Surveillance et visualisation des alarmes du système primaire et secondaire
- Commande et supervision du disjoncteur, du sectionneur et du commutateur de mise à la terre
- Interface IEC 61850-8-1
- Solutions de télécommande RTU avec IHM de station locale basée sur le Web en option
- Vaste gamme d’options de communication RTU
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.