Choisissez votre région et votre langue

Menu

Contrôle de baie pour les sous-stations de transmission GIS

La solution de contrôle assure un contrôle sûr et fiable des sous-stations GIS sur les niveaux de transmission. Il comprend tous les composants nécessaires à la supervision et au contrôle locaux d’une alimentation complète et fournit des interfaces d’accès à distance.

Les solutions de contrôle local éprouvées combinent le contrôleur de baie moderne IED REC670 avec des composants robustes pour garantir la sécurité opérationnelle et la disponibilité les plus élevées. Les cubicules de commande locaux sont installés à côté de l’appareillage de commutation GIS ou font partie intégrante de l’appareillage de commutation pour permettre des sous-stations optimisées pour l’espace avec un temps d’installation minimum.

Applications typiques :

  • Sous-stations de transmission GIS
  • Barres omnibus simples ou doubles
  • Configurations d’un disjoncteur et demi

Caractéristiques  :

  • Contrôle local guidé de tous les objets de commutation motorisés via HMI de l’EEI de contrôle de baie REC 670
  • Contrôle d’urgence de tous les objets de commutation motorisés, indépendamment de l’EEI de contrôle de la baie
  • Sécuriser le fonctionnement en deux étapes (sélectionner avant d’utiliser)
  • Interverrouillage câblé / baie logicielle
  • Informations de verrouillage de la station et du double fonctionnement via bus de station câblé ou messages GOOSE CEI 61850
  • Supervision de la densité SF6
  • Surveillance de l’état du système primaire et secondaire et visualisation des alarmes
  • Contrôle et supervision des disjoncteurs
  • Interface IEC 61850-8-1

Options  :

  • Régulateur de tension du transformateur
  • Indication détaillée de l’alarme du compartiment de gaz
  • Protection de secours intégrée à l’EEI de contrôle de baie
  • Intégration de transformateurs d’instruments non conventionnels ou d’unités de fusion autonomes utilisant le bus de processus CEI 61850-9-2

Offre connexe

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.