Choisissez votre région et votre langue

Menu

Contrôle de baie pour les sous-stations de transmission secondaire

Les solutions de commande pour les applications de sous-transmission assurent un fonctionnement sûr et efficace des engrenages de commutation isolés à l’air et au gaz. La série de dispositifs de protection et de contrôle 650 d’Hitachi Énergie est parfaite pour les solutions de pointe dans les systèmes de sous-transmission. Les EEI de commande REC650 offrent une interface utilisateur guidée, une vaste gamme de fonctions de commande et de supervision, ainsi que la possibilité d’intégrer la protection de secours au même appareil.

Applications typiques :

  • Sous-stations de sous-transmission AIS et GIS
  • Barres omnibus simples ou doubles 
  • Configurations H

Caractéristiques  : 

  • Contrôle local guidé de tous les objets de commutation motorisés via HMI de l’EEI de contrôle de baie
  • Fonctionnement en deux étapes (sélectionner avant d’utiliser)
  • Verrouillage de la baie, de la station et à double fonctionnement
  • Informations de verrouillage de la station et du double fonctionnement via bus de station câblé ou messages GOOSE CEI 61850
  • Surveillance et visualisation des alarmes du système primaire et secondaire
  • Contrôle et supervision des disjoncteurs
  • Commande et supervision du sectionneur et du commutateur de mise à la terre
  • Interface CEI 61850-8-1

Options  :

  • Protection de secours dans l’EEI de contrôle
  • EEI de protection et de contrôle principaux combinés

Offre connexe

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.