Protection contre les disjoncteurs
Les solutions de protection d’Hitachi Énergie sont conçues pour assurer le fonctionnement sûr et fiable des disjoncteurs pour différentes dispositions et dispositions de sous-station.
Les solutions de protection contre les disjoncteurs sont conçues pour fournir une solution autonome pour les applications où l’intégration de la protection contre les pannes de disjoncteur ou de la fonction de fermeture automatique dans la protection de la ligne principale ou la protection centralisée de la barre omnibus ou l’unité de baie de la protection de la barre omnibus distribuée n’est pas privilégiée ou appropriée.
Applications
- Baie de disjoncteurs avec fonctions de protection de secours, déclenchement triphasé
- Baie de disjoncteurs reliant une ligne de sous-transmission/transmission, avec fonctions de protection de secours, déclenchement monophasé, section de barre omnibus unique
- Baie de disjoncteurs reliant une ligne de sous-transmission/transmission, avec fonctions de protection de secours, déclenchement monophasé, deux sections de barre omnibus
Caractéristiques
- Protection instantanée contre les surintensités de phase
- Phase directionnelle en quatre étapes et protection contre les surintensités résiduelles
- Protection contre les surintensités en quatre étapes
- Protection instantanée contre les surintensités résiduelles
- Protection contre les surintensités résiduelles directionnelles sensibles et la puissance
- Protection contre les surcharges thermiques
- Protection contre les pannes de disjoncteur
- Protection contre les talons
- Protection contre les discordances de poteau
- Vérification du conducteur brisé
- Protection directionnelle contre les sous-puissances et les surpuissances
- Protection contre les surintensités basée sur une séquence négative en deux étapes
- Protection directionnelle sous et sur l’alimentation
- Protection contre les sous-tensions et les surtensions en deux étapes
- Protection contre les surtensions résiduelles en deux étapes
- Vérification de la perte de tension
- Protection contre les sous-fréquences et les surfréquences
- Protection de fréquence de taux de changement
Notre offre
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.