Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Kommunikation für Öl und Gas

Sichere, wirtschaftliche und risikofreie Telekommunikationsverbindungen.

Hitachi Energy steht an der Spitze der Telekommunikationstechnologie für die Öl- & Gasindustrie. Wir halten uns über Branchentrends und langfristige Strategien auf dem Laufenden und bleiben über die neuesten Fortschritte in der Telekommunikationstechnologie auf dem Laufenden, um zukunftssichere Lösungen zu gewährleisten, die für den gesamten Lebenszyklus der Einrichtung konzipiert sind

Wenn wir in die Zukunft blicken, sehen wir eine fortgesetzte Konvergenz von Technologien und Anwendungen, bei denen das Netzwerk alles ist. Sprache, Daten und Video können über dasselbe Netz mit höherer Geschwindigkeit und Bandbreite übertragen werden. Um Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit zu gewährleisten, werden zunehmend Standardprodukte und -systeme von der Stange verwendet, um maßgeschneiderte Gesamtlösungen zu entwickeln.

Die Telekommunikation spielt eine immer wichtigere Rolle bei den Bemühungen der Industrie, CAPEX und OPEX zu reduzieren. Da immer mehr entlegene und schwer zugängliche Stauseen erschlossen werden, wird eine schnelle und zuverlässige Telekommunikation – sowohl über Glasfaser als auch über Funk – eine verstärkte Überwachung und Kontrolle außerhalb des Standorts ermöglichen. Der landseitige Betrieb von Offshore-Anlagen ist ein Beispiel dafür, wie moderne Telekommunikation Möglichkeiten für einen effizienteren und kostengünstigeren Betrieb schafft.

Um den Betrieb zu rationalisieren und die Kosten zu kontrollieren, wird die Öl- & Gasindustrie von morgen gemeinsame Benutzerschnittstellen für alle Anwendungen und Systeme, gemeinsame Netzinfrastrukturen, gemeinsame Technologien (Legacy SDH/PDH, Ethernet, IP, MPLS-TP usw.) und gemeinsame Wartungssysteme nutzen.

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Telekommunikation für die Öl- & Gasindustrie wird Hitachi Energy auch in Zukunft dafür sorgen, dass die Kommunikationstechnologie mit den sich ändernden Anforderungen der Branche Schritt hält und innovative Lösungen zur Steigerung der Effizienz implementiert.

Lösungen

In vielen dieser Bereiche herrschen extreme Außenbedingungen wie starke Kälte, Eis und Schnee, sengende Hitze, starker Staub, hohe Luftfeuchtigkeit, starker Wind, sintflutartiger Regen und Salznebel.

Die Kommunikation auf Öl- und Gasfeldern erfordert zuverlässige und belastbare drahtlose Netze mit hoher Kapazität, die über weitläufige Gebiete und unter extremen Umweltbedingungen funktionieren. Im Idealfall liefern drahtlose Öl- und Gas-Kommunikationsnetze Breitbandgeschwindigkeiten und bilden eine skalierbare Grundlage für die sichere Unterstützung mehrerer Anwendungen, die die betriebliche Effizienz und Sicherheit auf einer kostengünstigen physischen Infrastruktur erhöhen. Ein einzelnes Netzwerk sollte gleichzeitig eine Reihe von ortsfesten und mobilen Öl- und Gasexplorations- und Produktionsanwendungen unterstützen, wie z. B:

SCADA – Überwachung von Produktions- und Injektionsbohrungen, Messung, Protokollierung und Steuerung; Überwachung von Quell- und Entsorgungswasserbohrungen; Überwachung und Steuerung von Lagertanks; Abschaltung und Wiederherstellung von Notausrüstungen

Echtzeit-Video-Feeds und -Überwachung  – bietet den Betreibern einen Überblick über die Situation aus der Ferne und Informationen, die Entscheidungen erleichtern, die Sicherheit verbessern und einen frühzeitigen Einblick in kritische Situationen geben können

Sicherheits- und Überwachungssysteme  – Verbesserung der Anlagensicherheit durch elektronische Zugangskontrollen an den Zutrittspunkten oder sicheren Orten in der Anlage; Videoüberwachung an den Toren oder an der Grundstücksgrenze

Bohrinsel-Kommunikation und -Diagnose – Überwachung von Bohrtiefe und -neigung, Spülungsgewicht, Temperaturen und Druck; Ferndiagnose und Analyse der Ergebnisse

Asset-Tracking  – Verfolgung und Aktualisierung des Standorts fester und mobiler Anlagen im Gelände verbessert den Betrieb und trägt zur Sicherheit bei

Konnektivität für Außendienstmitarbeiter  – sorgen Sie dafür, dass die Außendienstmitarbeiter mit SCADA-Daten, Instant Messaging und E-Mail an entfernten Standorten in Verbindung bleiben, auch wenn sie keinen Mobilfunkempfang haben

Sprachtelefone – IP-Telefone für mobile Mitarbeiter auch in entlegenen Gebieten verbessern die betriebliche Effizienz und die Sicherheit der Mitarbeiter

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.