Transformateur de courant CA (230 - 800 kV)
Transformateur de courant extérieur à noyau supérieur rempli d’huile avec soufflets en acier inoxydable remplis d’huile et boîtiers sans peinture
Les transformateurs de courant extérieurs de type CA remplis d’huile sont basés sur une conception de type tête (âme supérieure). Tous nos transformateurs de courant sont fabriqués sur commande selon les spécifications du client. Les transformateurs de courant CA peuvent répondre à de nombreuses applications de mesure et de protection avec un certain nombre de tailles de dôme pour jusqu’à six noyaux indépendants de 230 kV à 800 kV. Ce transformateur de courant est disponible avec des isolateurs en porcelaine ou en caoutchouc silicone, avec un isolateur en porcelaine gris ANSI 70 considéré comme le produit standard. Le scellement hermétique de la conception est réalisé à l’aide d’un soufflet en acier inoxydable pour empêcher la respiration libre à l’extérieur de l’air chargé d’humidité, et permet également à l’unité d’être expédiée en position horizontale.
La CA a démontré une performance fiable en service avec un taux de défaillance sur le terrain très faible qui est beaucoup plus bas que la moyenne de l’industrie. Cette conception a été installée partout dans l’hémisphère occidental, du désert aux climats arctiques.
Applications
- Mesure des revenus
- Contrôle
- Indication
- Protection de relais
Pourquoi Hitachi Énergie?
Pour la mesure et la protection des revenus dans les réseaux haute tension, le transformateur de courant CA isolé au papier huilé a une longue réputation de service fiable dans l’industrie et est polyvalent pour répondre aux applications les plus exigeantes. Hitachi Énergie offre à ses utilisateurs les avantages uniques suivants :
- Excellent soutien technique pour assurer des solutions optimales
- Conçu pour diverses conditions environnementales
- Conceptions spécifiques aux applications critiques telles que la mesure à grande portée, la surveillance de la batterie de condensateurs et d’autres utilisations exigeantes
- La conception du type de tête permet l'application de courants plus élevés sans refroidisseurs spéciaux et sans frais
- La transition primaire courte dans le dôme se prête à une capacité de court-circuit élevée
- La production rigoureuse sur le plan diélectrique comprend une conception hermétiquement scellée avec un test de décharge partielle à 100 %
Brefs données sur le rendement
CA | |
Installation | Extérieur |
Conception | Type de tête (cœur supérieur) |
Isolation | Huile-papier |
Tension la plus élevée pour l’équipement | 230 à 800 kV |
Courant primaire max. | Jusqu’à 5 000 A |
Courant de court-circuit | Jusqu’à 123 kA/1 s |
Isolateurs | Porcelaine (Silicon rubber SIR en option) |
Ligne de fuite | ≥ 25 mm/kV (plus long sur demande) |
Condition de service | |
|
-40 ºC to +40 ºC (standard) |
|
Maximum 1 000 m (standard) |
*D’autres températures et altitudes sont possibles | |
Précision | Conforme à toutes les classes de mesure et de protection IEEE (0,3 %, 0,15 %, C100, C200, C400 et C800) CEI également disponible sur demande |