Relais de mesure intégré – IMR

Le Relais de mesure intégré (IMR) permet une action rapide sur la distribution scellée hermétiquement et les petits transformateurs de puissance. L’opérateur recevra une alarme si la pression, la température, le niveau d’huile ou le gaz du transformateur a dépassé les seuils prédéterminés.

 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 50 ans d’expérience dans la fabrication de composants de transformateurs
  • Portefeuille complet de produits pour les transformateurs de distribution et d’alimentation
  • Applications de réseau intelligent
  • Réseau mondial après-vente et de soutien à la clientèle

Portée du produit :

  • Transformateurs de distribution remplis d’huile hermétiquement scellés et petits transformateurs d’alimentation
  • Système à double isolation, pas besoin de faire la connexion à la terre
  • Vanne de ventilation pour vidanger l'humidité à l'intérieur du boîtier de raccordement
  • Conformité totale à la spécification EN 50216-2-2
  • Conformité CEM ≤ 25 mT
  • Pas besoin de protection antimagnétisme
  • Écran de protection UV
Relais de mesure intégré – IMR
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.