RESIBLOC ®-Schiene

Bahnbrechender ölfreier Traktionstransformator mit integriertem Kühlsystem

Sehen Sie sich das RESIBLOC® Rail-Video auf LinkedIn an

RESIBLOC®-Trockentransformatoren von Hitachi Energy vertrauen seit mehr als 40 Jahren auf Kunden. Diese Technologie wurde in anspruchsvollen Anwendungen wie Schiffen, Offshore-&Ölgas, Untertagebau und vielen anderen extremen Umgebungen eingesetzt. RESIBLOC®-Transformatoren sind bekannt für ihre unglaubliche Stärke, Haltbarkeit und hohe Leistung. 

Hitachi Energy hat diese sichere und vertrauenswürdige Technologie durch die Einführung von RESIBLOC® Rail erfolgreich in die Welt der Traktionsantriebssysteme eingebracht. Nach der erfolgreichen Einführung von RESIBLOC® Rail im Jahr 2012 mit 6,5 kV hat Hitachi Energy diese Technologie im Jahr 2021 erweitert, um RESIBLOC® Rail bis zu 25 kV anzubieten. 

Mit mehr als 100 Jahren Pionierarbeit bei Traction Transformers und mehr als 30.000 derzeit weltweit in Betrieb befindlichen Einheiten ist Hitachi Energy sich der Herausforderungen der Kunden bewusst.

RESIBLOC®-Schiene mit integrierter Kühlung

Mit der Vision, Kunden bei der Entwicklung und dem Betrieb sicherer, zuverlässiger und effizienter Züge zu unterstützen, hat Hitachi Energy die bewährte Resibloc Rail-Technologie weiter verbessert.

RESIBLOC® Rail ist jetzt der erste Traktionstransformator vom Trockentyp mit integriertem Kühlsystem!  Es handelt sich um eine einzigartige bahnbrechende Technologie von Plug-and-Play-Trocken-Traktionstransformatoren, die die Installationskomplexität für die Zughersteller erheblich reduzieren und gleichzeitig die Vorteile von Trocken-Transformatoren beibehalten können. Tatsächlich Reduzierung der Gesamtbetriebskosten. RESIBLOC®-Schiene mit integrierter Kühlung ist bis zu 25 kV erhältlich. 

Warum RESIBLOC® Schienen-, Trockentyp-, Traktionstransformatoren wählen

Trockentransformatoren gewährleisten den vollständigen Schutz von Menschen, Eigentum und der Umgebung. Mit den zusätzlichen Vorteilen entfernter Ölpumpen und der Wahrscheinlichkeit von Leckagen ohne Leckagen kann der  RESIBLOC® Schienentransformator einen nahezu wartungsfreien Betrieb mit um 45 % reduzierten Wicklungsverlusten bei demselben Gewicht wie herkömmliche Traktionstransformatoreinheiten durchführen.

 

  • Luftgekühlt und ölfrei - kein Risiko einer Ölverschüttung oder -leckage
  • Umweltfreundlich nach BGI 655
  • 45 % geringere Wicklungsverluste und Effizienz bis zu 99 %
  • Senkt die Betriebskosten von Zügen um bis zu 10 Prozent
  • Reduziert die CO2-Emissionen um 38 Tonnen pro Zug und Jahr
  • Erfolgreich stoß- und vibrationsgeprüft gemäß IEC 61373
  • Entworfen gemäß Brandschutznorm EN 45545
  • Fast wartungsfrei
  • Geeignet für den Betrieb in extremen Umgebungen bis zu (minus) -60 Grad Celsius

Warum Hitachi Energy?

  • Mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Transformatoren
  • Höchste Sicherheit bei deutlich geringerem Brandpotenzial
  • Technologievalidierung über mehrere Jahre und mehr als 20 Millionen Kilometer

Verwandte Angebote

Traktionstransformatoren für mehrere elektrische Einheiten
Traktionstransformatoren für elektrische Doppeldecker-Mehrfacheinheiten (DDEMU)
Transformatoren für die Bahn
Traktionstransformatoren
LYS186599_2
Transformatoren

Verwandte Nachrichten und Ereignisse

Hitachi Energy bringt innovativen ölfreien Plug-and-Play-Traktionstransformator auf den Markt

Der RESIBLOC® Bahn-Trockenzugtransformator mit integriertem Kühlsystem wurde entwickelt, um CO2 -Emissionen und Gesamtbetriebskosten zu reduzieren und gleichzeitig die Energieeffizienz zu erhöhen

innovative oil-free and plug-and-play traction transformers
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf