CONDUCIR HACIA UN FUTURO ELÉCTRICO

Conectemos, carguemos y optimicemos.

¿Se está preparando para escalar sus vehículos eléctricos? Si es así, entonces las actualizaciones de la infraestructura de carga son las siguientes. Las ubicaciones de carga necesitarán soluciones de carga inteligentes con un espacio mínimo, soluciones de almacenamiento de energía de  batería estacionaria  para compensar las demandas de la red y un sistema de administración de  energía  para optimizar las operaciones al menor costo. Ya sea para necesidades privadas, públicas o comerciales, Hitachi Energy tiene soluciones para ayudarlo a conquistar la transición energética y poner su infraestructura al día.

Conexión
a la red con la ayuda de una experiencia incomparable en la red
Cargo
sus flotillas electrónicas con nuestras soluciones de hardware eficientes en el espacio
Optimizar
& mantenimiento de operaciones con soluciones digitales
Market: Transportation

Sus necesidades son la vida EV.

Las flotas eléctricas vienen en diferentes formas y tamaños. Cuanto más pesada sea la carga, más potencia se necesitará. Nuestras soluciones están diseñadas para optimizar su infraestructura existente y ayudarlo a escalar rápidamente mientras mantiene las operaciones. ​

Hitachi Energy ofrece una solución compacta, sostenible, escalable y confiable de extremo a extremo, desde la red hasta el enchufe, que garantiza la excelencia operativa continua. Le ayudamos a construir un ecosistema   abierto&integrado que incluye una gestión avanzada de la energía que ofrecerá visibilidad y conocimientos prácticos desde el campo hasta la sala de juntas a los costos operativos más bajos.

>> Cuanto más pesada sea la carga, más potencia necesitará. >>

Aerial view of parking lot for car sharing business. Electric cars charging at charging station and powered by solar panel. 3D rendering image.
Estación de carga y centros
Para necesidades de baja potencia sobre la marcha
Transporte público
Para depósitos y transporte rápido de autobuses eléctricos (EBRT)
Electric truck and van charging at charging station powered by solar panel system. 3D rendering image.
Comercial y logística
Para energía de megavatios en depósitos y en ruta
Vehículos todoterreno y especiales

Para carga & dinámica estática de alta potencia

MANTENGA LOS FLEETS EN MOVIMIENTO

Eche un vistazo a nuestras soluciones Land

¿Necesita diseñar, construir, operar o mantener activos? Hitachi Energy es un socio confiable de ciclo de vida completo, desde la planificación hasta el diseño y el   mantenimiento&de operaciones. Su viaje de transformación hacia una movilidad más inteligente comienza aquí con nuestra electrificación del transporte terrestre.

CONTENIDO DESTACADO

Hitachi Energy tiene la misión de descarbonizar las flotas de vehículos eléctricos en todo el mundo. Obtenga información sobre cómo puede transformar su negocio para cumplir con los objetivos de sostenibilidad de su negocio.

Convertir los desafíos en oportunidades para la electrificación de la flota de transporte Lo más destacado de IDC

Convertir los desafíos en oportunidades para la electrificación de la flota de transporte

Powering the future of public transport
Powering the future of public transport. Charging strategies for bus fleets
Webinar 17-03-2022 - 17-03-2022 Online
Part of categoryBlog Post
Accelerating the electrification of public transportation at UITP
The time to connect, charge and optimize your e-fleets is now. Get ready to move with us.
30-05-2023 | 4 min read

Blogs y noticias

HISTORIAS DE CLIENTES

Vea nuestras soluciones en acción

Durante más de 100 años, Hitachi Energy se ha asociado con clientes de transporte de todo el mundo en proyectos de transformación que los ayudan a cumplir sus objetivos de sostenibilidad.

SUPERAR LOS LÍMITES

¿Está listo para transformar su flota?

Las demandas actuales de los operadores de flotas están aumentando. Ya sea en & logística comercial, transporte público, vehículos & especiales todoterreno o centros de carga, todas las flotas evolucionarán.

Conecte, cargue y optimice sus flotas con Hitachi Energy .

¡Vamos a trabajar!

Conectemos

Esperamos con ansias colaborar con usted.