Conectividad omnipresente para aeropuertos
Conectividad resiliente, inalámbrica y cableada dentro del aeropuerto con nuestras líneas de productos de malla inalámbrica Tropos y Ethernet industrial AFS
La comunicación que utiliza el personal de seguridad y operaciones terrestres del aeropuerto requiere una conectividad resiliente, resistente y segura. Los productos inalámbricos de malla resistente Tropos están diseñados para ofrecer una resistencia superior al 99.999% teniendo en cuenta los requisitos de seguridad del aeropuerto (cortafuegos, cifrado AES con certificación gubernamental de EE. UU.).
La oferta de malla Tropos se basa en una serie de funciones innovadoras, tales como la organización y optimización automáticas. Las redes de comunicación sólidas y de alto rendimiento dentro del aeropuerto se benefician con las múltiples rutas de comunicación, los canales y las bandas de frecuencia, el enrutamiento dinámico, el control de potencia y el control de velocidad de datos de Tropos.
Tropos cuenta con certificación de resistencia industrial contra golpes y vibraciones, y cumple con los estrictos requisitos para entornos exteriores hostiles en aeropuertos. Tiene resistencia comprobada a condiciones extremas de calor, frío, viento, lluvia, nieve, hielo, humedad e incluso huracanes.
La malla Tropos es compatible con estándares inalámbricos de nueva generación y radio dual (2.4 GHz y 5 GHz). El sistema operativo de malla Tropos aprovecha múltiples rutas, canales y bandas para crear redes sólidas y de alto rendimiento.
La diversa línea de productos de Ethernet AFS es resiliente, compacta, resistente y admite requisitos multiservicio que incluyen seguridad integrada. AFS y EDS500 son familias de productos de conmutadores de Ethernet y Ethernet/SHDSL industriales de máxima resistencia y módems FSK especialmente diseñados para dar soporte a la conectividad de infraestructura crítica mediante tecnología de comunicación sólida mejorada con paradas mínimas, notificación predictiva de fallos y gestión cifrada.
La comunicación dentro del aeropuerto puede combinar los beneficios de las líneas de productos Tropos, AFS y XMC20.
La comunicación dentro del aeropuerto, que debe satisfacer las necesidades operativas del personal del aeropuerto, incluye los siguientes servicios:
- Voz/audio
- Transmisión de video
- CCTV y vigilancia por video
- Voz mediante la función pulsar y hablar (PTT)
- Comunicación de datos, incluidos mensajes de texto, gráficos, imágenes, archivos, bases de datos, audio y video
- VPN