Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Seccionador de doble apertura horizontal eDB

Máxima fiabilidad y mantenimiento mínimo

Los seccionadores eDB se encuentran disponibles con una capacidad máxima de 420 kV, 3150 A y 50 kA. Estos seccionadores tienen un diseño de baja fricción y ofrecen mínima resistencia de contacto. Están equipados con enclavamiento de punto muerto para ofrecer fiabilidad en condiciones extremas. Otras características importantes de estos seccionadores son:

  • Sin resorte externo en las clavijas de contacto
  • Diseño de baja fricción
  • Enclavamiento mecánico con diseño superior
  • Pedestales de rotación sólidos
  • Capacidad de rompimiento de hielo

Aplicaciones

El seccionador de doble apertura horizontal es apto para subestaciones con espacio de fase limitado e instalación con poco espacio libre vertical.
 

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Experiencia a nivel mundial
  • Máxima fiabilidad y mantenimiento mínimo
  • Solución de eficiencia energética
  • Montaje fácil y rápido
  • Funcionamiento fiable y sin interrupciones
  • Apto para una amplia gama de condiciones ambientales
productImage.imageAlt

Datos básicos de rendimiento

Tensión nominal (kV) 72.5 145 245 420
Corriente nominal (A) hasta 3150(*)
Corriente soportada a corto plazo (kA) hasta 50
Tensión soportada a frecuencia de red
· a tierra 140 275 460 520
· a través de la distancia de aislamiento 160 315 530 610
Tensión soportada a impulso de tipo rayo
· a tierra 325 650 1050 1425
· a través de la distancia de aislamiento 375 750 1200 1425 (+240)
Tensión soportada a impulso por conmutación
· a tierra - - - 1050
· a través de la distancia de aislamiento - - - 900 (+345)

(*) Mayor corriente a pedido

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto