SENDOUT

Planificación de suministro de gas y valoración de activos

Las empresas de energía utilizan SENDOUT como base para la planificación del suministro de gas y los procesos analíticos de valoración de activos. El conjunto de soluciones de análisis de gas de Hitachi Energy incorpora análisis estocásticos y de escenarios, y simula curvas de futuro (forward) y comportamientos de mercado relacionados. La serie de software proporciona una evaluación de costos, fiabilidad, riesgos y oportunidades de la cartera de gas, y revela el impacto de potenciales condiciones operativas, meteorológicas y de precios.

Características clave:

SENDOUT es una plataforma integrada para la optimización de carteras a corto y largo plazo, la evaluación de decisiones y la valoración de activos. La solución está formada por dos componentes integrados:

  • Optimization Module (módulo de optimización), que proporciona la optimización de la cartera de suministro de gas, la determinación de la duración y los costos de los contratos, y el análisis de escenarios
  • Asset Valuation Module (módulo de valoración de activos), que simula el comportamiento del mercado y determina el valor intrínseco/extrínseco de activos de gas

Otras características de SENDOUT incluyen:

  • Fácil creación de escenarios y simulaciones con mínima manipulación de datos
  • Tiempos cortos de ejecución de simulaciones y optimización
  • Interfaz intuitiva, flexible y fácil de usar, diseñada específicamente para la industria de gas
  • Una lista completa de componentes de datos y parámetros para lograr un modelo preciso de las complejidades del sistema de gas
  • Gestión de datos flexible, que incluye varias opciones de entrada e integración con Microsoft Excel
  • Informes y gráficos personalizables, e integración fluida con archivos de Microsoft Excel, Access, Visio, texto o HTML
  • Función de visualización esquemática de cartera y diagramación de red
  • Más de 100 informes completos del sistema y herramientas para informes personalizados
  • Previsiones de despacho y costos de gas
SENDOUT - Solución para suministro de gas

Más información

Folleto de SENDOUT
SENDOUT - Servicio de análisis de mercado para planificación de gas
shutterstock_397242991

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto