Condensador en serie fijo - Aprovecha al máximo las líneas de transmisión de CA extensas

Un condensador en serie es una tecnología bien establecida que se utiliza principalmente para reducir reactancias de transferencia, especialmente en líneas de transmisión a granel. El resultado es un aumento significativo de la capacidad de transferencia de energía y una mejora de la tensión y de la estabilidad angular en los sistemas de transmisión.

El condensador en serie fijo ha sido durante mucho tiempo la solución de preferencia para optimizar el rendimiento en líneas de transmisión a granel muy largas.

En un sistema de transmisión, la potencia activa máxima que se puede transferir a través de una determinada línea eléctrica es inversamente proporcional a la reactancia en serie de la línea. Por lo tanto, al compensar en cierto grado la reactancia en serie, mediante un condensador en serie, se obtiene una línea eléctrica más corta y se logra transferir mayor potencia activa.

La instalación de una reactancia capacitiva en serie en una línea de transmisión larga (por lo general, de más de 200 km) reduce tanto la desviación angular como la caída de tensión, lo cual aumenta la capacidad de carga y la estabilidad de la línea. Dado que la corriente que proviene de la línea de transmisión “acciona” directamente la salida MVAr del condensador, el concepto de compensación es “autorregulable”, y este principio sencillo garantiza que el condensador en serie sea una solución extremadamente rentable.

El condensador en serie también mejora el perfil de tensión a lo largo de la línea eléctrica y optimiza la energía compartida entre circuitos paralelos.

Tecnología de condensador en serie

Debido a que los condensadores en serie se instalan en serie en una línea de transmisión, el equipo debe estar elevado sobre una plataforma con la tensión del sistema, con total aislación de tierra. El banco de condensadores junto con los circuitos de protección de sobretensión se encuentran sobre esta plataforma de acero. La protección de sobretensión es un factor de diseño clave, ya que el banco de condensadores debe ser capaz de soportar la corriente de falla pasante, incluso de una falla cercana grave. La protección de sobretensión primaria normalmente incluye varistores de óxido metálico, un dispositivo de protección rápida (CapThor) y un conmutador de derivación rápida. El sistema de control y protección digital, diseñado para actuar muy rápidamente ante señales de transductores de corriente óptica en el circuito de alta tensión, está ubicado en tierra y se comunica con el equipo primario en la plataforma y las mediciones a través de fibra óptica.

Fixed series compensation

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted