Compensadores Var estáticos (SVC)

Los SVC son dispositivos que pueden controlar la tensión de línea de forma rápida y fiable. Por lo general, un SVC regula y controla la tensión hasta el punto de ajuste requerido en condiciones normales de contingencia y estado estable y, en consiguiente, proporciona energía reactiva dinámica de respuesta rápida luego de producirse contingencias en el sistema (por ejemplo, cortocircuitos en la red, desconexiones de línea y generador). Además, un SVC puede aumentar la capacidad de transferencia, reducir las pérdidas, mitigar las oscilaciones de energía activa y prevenir la sobretensión por pérdida de carga.

Los compensadores estáticos ( Static Var Compensators, SVC) se personalizan para adaptarse a cada cliente con sus necesidades específicas. El SVC consta de una serie de ramas fijas o conmutadas, de las cuales al menos una incluye tiristores. La combinación de ramas puede variar ampliamente, dependiendo de los requisitos. Un SVC generalmente incluye una combinación de al menos dos de los siguientes elementos (p. ej.: reactor con control de tiristor (TCR)/filtro armónico (FC) o TCR/condensador conmutado por tiristor(TSC)/filtro armónico):

  • Reactor con control de tiristor (TCR)
  • Condensador conmutado por tiristor (TSC)
  • Filtro armónico (FC)

Las topologías más comunes para los compensadores Var estáticos son: TCR/FC o TCR/TSC/FC. La principal ventaja de utilizar una topología con ramas de TSC es la reducción de pérdidas (al reducir el tamaño del filtro). El sistema de control de SVC de Hitachi Energy se puede utilizar para controlar bancos de derivación externos nuevos o existentes.

Fig. 1: Dos grandes SVC enviados a Oncor en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth

Más información

Xcel Energy refuerza su red con compensadores de VAR estáticos (SVC) avanzados

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted