Selecciona tu región e idioma

Menú

Sistema de condensador síncrono

Condensadores síncronos para una mayor estabilidad de red

La potencia de cortocircuito y la alta inercia del condensador giratorio de Hitachi Energy facilitan el tiempo de respuesta rápida de nuestros SVC, ofreciendo una solución de sistema sin igual.

Los condensadores giratorios de alta inercia de Hitachi Energy respaldan el funcionamiento eficiente y fiable de Hitachi Energy equilibrando las fluctuaciones de tensión mediante la compensación de energía reactiva y ofreciendo capacidad adicional de potencia de cortocircuito y alta calidad energética.

Con competitivos módulos estandarizados de 50 a 75 MVA, Hitachi Energy puede adaptar a medida sistemas completos de hasta 350 MVA. La solución rápida y compacta, la tecnología de vanguardia y los equipos de control totalmente compatibles ofrecen el mejor rendimiento y una rentabilidad óptima con una emisión de armónicos extremadamente baja.

Para garantizar un funcionamiento fiable y prolongado, nuestros condensadores síncronos están diseñados para ofrecer alta fiabilidad, durabilidad y capacidad para funcionar durante largos períodos entre los intervalos de servicio recomendados.

Los departamentos de FACTS y Power Consulting de Hitachi Energy, con amplia experiencia en la resolución de problemas de calidad energética para distintos tipos de clientes en todo el mundo, pueden ayudar a definir la configuración y el tamaño exactos del sistema de compensación que se necesita. Nuestras capacidades de entrega incluyen sistemas de condensación sincrónica puros y configuraciones híbridas con STATCOM, que resultan soluciones óptimas cuando se combinan problemas de cortocircuitos e inercia con otros desafíos de calidad energética. 

Podemos ofrecer opciones que van hasta una solución completa llave en mano, comenzando con estudios y modelos de simulación que son cada vez más importantes frente a los nuevos desafíos en los sistemas de transmisión…

Beneficios clave para el cliente

  • Potencia de cortocircuito adicional
    • Mayor capacidad de transmisión
    • Excelente capacidad de resistencia a fallos
  • Fuerte inercia
    • Mayor rigidez y estabilidad de red
  • Alta capacidad de sobrecarga
    • Soporte durante caídas de tensión prolongadas
  • Posibilidad de generar y absorber energía reactiva
  • Beneficios combinados de soluciones STATCOM y configuraciones híbridas
  • Fácil mantenimiento y soporte en todo el mundo
Synchronous Condenser System

Oferta relacionada

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto