La placa calandrada PUCARO Elboard ® LD es el mejor material para aplicaciones de aislamiento como formadores de núcleos, conductos de refrigeración, barreras y cilindros en transformadores de distribución llenos de líquidos.
La placa tiene propiedades superiores del material, alta densidad y excelente resistencia mecánica y flexibilidad. PUCARO Elboard ® LD es la elección perfecta cuando se requiere una placa de aislamiento flexible.
PUCARO Elboard ® LD
¿Por qué Hitachi Energy?
- Más de 150 años de experiencia en aislamiento
- Gama completa de productos aislantes para transformadores con líquido y gama integral para transformadores en seco
- Excelencia en materiales
- Tecnología avanzada para escanear la calidad del tablero de prensa
- Proveedor aprobado de los principales servicios públicos de todo el mundo
- Presencia global
Alcance del producto
- Transformadores de distribución
- Fabricado de acuerdo con IEC 641-1 Tipo B5.1
- material de aislamiento Clase A 105 °C
- Baja densidad y buenas propiedades de formación
- Color natural
- Tablero prensado calandrado, pulpa de sulfato 100 %
- Alta pureza y alta absorción de aceite
- Buena compatibilidad con dieléctricos líquidos
- Tamaño máximo: 2100 mm x 4100 mm
- Grosor: de 1,0 mm a 6,0 mm
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted