Selecciona tu región e idioma

Menú

Cambiadores de tomas bajo carga en vacío

Nuestra nueva generación de cambiadores de tomas utiliza la última tecnología de interruptores de vacío. Esta filosofía de diseño permite que los arcos durante las conmutaciones de carga se produzcan en los interruptores de vacío y no en el aceite del cambiador de grifos. Esto reduce en gran medida la necesidad de mantenimiento y crea la posibilidad de utilizar fluidos aislantes ecológicos.

Hitachi Energy ofrece una gama completa de productos para la regulación de alto y bajo voltaje. Nuestros cambiadores de tomas se combinan con unidades de motor robustas y confiables que se pueden configurar para cumplir con una amplia gama de condiciones ambientales y especificaciones del cliente.

 

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 100 años de experiencia en la fabricación de cambiadores de grifos
  • Los materiales de alta calidad garantizan una vida útil más larga
  • Probado por tipo más allá de los estándares internacionales
  • Alta confiabilidad gracias a pocas piezas y baja complejidad en el diseño
  • Mantenimiento fácil
  • Fácil de actualizar de la tecnología convencional a la de vacío en instalaciones existentes

Nuestra oferta

Tipo de resistencia dentro del tanque

Tipo de reactancia en el tanque

Oferta relacionada

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted