Selecciona tu región e idioma

Menú

Semiconductores para transmisión y distribución

Los semiconductores de energía son un elemento clave en un número cada vez mayor de productos y sistemas de Hitachi Energy que desempeñan un papel destacado en casi todas las aplicaciones eléctricas. Integrados en sistemas que ofrecen mayor potencia en redes existentes y transmisión con pérdidas más bajas, los semiconductores contribuyen a una distribución eficiente de la energía eléctrica. Los semiconductores de Hitachi Energy permiten la transmisión de energía eléctrica hasta un máximo de 6 gigavatios (GW) a través de líneas de corriente continua de alta tensión (HVDC) a 800 kilovoltios (kV).

En sistemas FACTS, los semiconductores de energía ayudan a garantizar la estabilidad de las redes y a minimizar la energía reactiva.

Para sistemas que exigen mejores capacidades de control, Hitachi Energy ha desarrollado HVDC LightTM en base a la tecnología de montaje a presión de IGBT (módulos StakPak). Un ejemplo es la granja eólica marítima Borwin1, en el Mar del Norte. Con HVDC Light, la granja eólica en alta mar puede transmitir 400 MW a la red eléctrica de Alemania.

Hitachi Energy presenta el primer convertidor de frecuencia estática multinivel basado en IGCT disponible para el mercado ferroviario. El convertidor de frecuencia estática Light para ferrocarriles ofrece las siguientes ventajas:

- Máxima eficiencia energética

- La redundancia real en piezas de electrónica de potencia permite diseñar sistemas de alta disponibilidad

- Sólido diseño de convertidor para la máxima seguridad en caso de fallos

- Excelente reacción a eventos en las redes ferroviarias y de servicios públicos

- Mantenimiento rápido y muy sencillo

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto