La cartera de equipos de prueba consta de los interruptores de prueba, las manijas de prueba y los accesorios COMBITEST. Los interruptores de prueba COMBITEST permiten pruebas en servicio a prueba de fallas de relés protectores.

Nuestra oferta:

COMBITEST - Sistema de prueba de relés

El sistema de prueba de relés COMBITEST proporciona una amplia gama de capacidades de prueba. Se puede acceder a todas las partes del relé COMBIFLEX y al sistema general para realizar pruebas. COMBITEST también significa seguridad adicional del personal durante las pruebas.

En una prueba, es posible inyectar señales al relé aislado para observar sus límites de rendimiento y funcionamiento. Por lo tanto, los problemas pueden descubrirse antes de que se requiera una operación de protección real. Una característica de seguridad en COMBITEST es que el cortocircuito de CT es automático al insertar la manija de prueba en el interruptor de prueba. No se necesitan enlaces de cortocircuito externos en el mango de prueba. Los circuitos de disparo se interrumpen antes de que se produzca un cortocircuito en la TC durante la inserción del mango de prueba.

La instalación de prueba de inyección secundaria también se puede utilizar para permitir que el sistema de relé reciba un evento simulado o grabado del sistema de energía en modo de “reproducción”. Esto permite probar casos que pueden haber causado confusión o preocupación en el funcionamiento del relé o la falta de funcionamiento. La reproducción numérica también puede facilitarse aún más mediante el uso del software de simulación del sistema de prueba.

Características principales:

  • Secuencia a prueba de fallas que desconecta los circuitos de disparo cuando se inserta el mango del enchufe de prueba.
  • Función de bloqueo de modo que cuando se retira la manija del tapón de prueba, el relé se estabiliza en su posición de restablecimiento antes de que se restablezcan los circuitos de disparo.
  • Aislamiento completo de circuitos de transformadores de instrumentos secundarios.
  • El enchufe de bloqueo de disparo, que aísla un circuito de disparo sin interrumpir otros circuitos, permite monitorear la salida de disparo y también proporciona una indicación visual de un circuito de disparo aislado.
  • Mango de bloqueo-enchufe, que desconecta todos los circuitos, enrutado a través del interruptor de prueba.
  • Tapón de prueba del amperímetro con dispositivo de cortocircuito automático local en caso de apertura accidental de un circuito CT.
  • Fuente de alimentación de la estación auxiliar disponible para operar el equipo de prueba.
  • Bases de extensión que facilitan la medición y el ajuste de circuitos de módulos enchufables. 
prueba-equipo1.jpg