Selecciona tu región e idioma

Menú

Descarbonización

El viaje hacia el carbono neutro

Incluso las pequeñas pérdidas eléctricas en los transformadores se acumulan a lo largo de la vida útil, lo que resulta en emisiones de carbono significativas y energía desperdiciada que podrían ahorrarse con transformadores con una eficiencia energética mejorada.

Además, los transformadores contienen grandes volúmenes de material que, a través de diseños inteligentes y el uso de material, se pueden hacer más sostenibles.

Reducción de las emisiones de carbono

Se pueden ahorrar cantidades significativas de energía al aumentar la eficiencia en transformadores y esta energía ahorrada da como resultado menores emisiones de carbono.

Las emisiones de carbono ahorradas dependen del perfil de carga del transformador y de la mezcla de electricidad. Lostransformadores EconiQ podrían dar como resultado una reducción del 23 % de laemisión de CO  2 eq durante el ciclo de vida del producto*.

Incluso en regiones con baja generación de energía de carbono, solar, eólica e hidroeléctrica, todavía existe el beneficio de que más energía llegue al usuario final, haciendo un mejor uso de estos sistemas sostenibles.

Además, todos los transformadoresEconiQ reducen las emisiones de carbono de los materiales y los procesos de fabricación, por ejemplo, se logra una reducción de hasta el  35 % delas emisiones de CO  2 del uso de materiales* (incluidas las compensaciones de carbono de los ésteres naturales).

United for Energy (U4E) – Programa ambiental de la ONU

Nos hemos asociado con las Naciones Unidas para proporcionar nuestra experiencia líder en transformadores de distribución para su iniciativa global U4E que tiene como objetivo reducir las pérdidas de transformadores a nivel mundial.

Los ambiciosos objetivos de la iniciativa estiman que sepodrían ahorrar 50 millones de toneladas de CO  2 anualmente.

Lea más sobre los objetivos de U4E

Categorías de productos relacionados

Más información

Hitachi Energy Power Transformers

Transformadores

Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.