Scaricatori di alta tensione
Proteggere in modo sicuro e affidabile le apparecchiature elettriche
Gli scaricatori di tensione di Hitachi Energy sono la protezione principale contro le sovratensioni atmosferiche e di commutazione. Hitachi Energy offre una gamma completa di scaricatori di tensione per applicazioni ad alta tensione, che comprende soluzioni per CA e CC fino a 1.100 kV e applicazioni speciali. Il portafoglio comprende scaricatori ad alta tensione alloggiati in porcellana, in silicone o isolati in gas SF6. Hitachi Energy vanta oltre 75 anni di esperienza nella protezione da sovratensioni e oltre 25 anni di esperienza nell’isolamento in silicone. I nostri scaricatori sono installati in tutto il mondo, in ogni tipo di clima. I progetti sono testati secondo le norme IEC 60099-4, ANSI/IEEEC62.11, inoltre sono conformi agli standard specifici del cliente.
Applicazioni
- Protezione delle apparecchiature delle sottostazioni AIS e GIS
- Protezione dei sistemi HVDC
- Protezione dei banchi di condensatori in serie
- Protezione dei cavi
- Protezione delle linee di trasmissione
- Aree inquinate e aree ad alto rischio sismico
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Gli scaricatori di tensione di Hitachi Energy sono progettati per essere sicuri e resistere con facilità a forti sollecitazioni
- Grande attenzione alla qualità in tutte le fasi: dalle materie prime al prodotto finito
- Possono essere sviluppate anche soluzioni personalizzate in base ai livelli di protezione, alla capacità energetica e a dimensioni differenti
Guida per gli acquirenti online sugli scaricatori di alta tensione
La guida per gli acquirenti online può aiutare nella selezione dello scaricatore di tensione appropriato per la vostra applicazione.
Per maggiori informazioni, visita il nostro sito
Qualcosa ha catturato la tua attenzione?
I nostri commerciali ti risponderanno